サーボモジュール

サーボモジュールRES17

サーボモジュールRES17

17極、M23コネクタ付きサーボ信号モジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  RES17
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特長

  • 17極、M23コネクタインターフェイス。
  • アレン・ブラドリーのサーボ・モータ・エンコーダのフィードバック信号(ハイパーフェイス・プロトコル)用。
  • コネクタシールドはグランドピンを通過。
  • エンコーダ/レゾルバ信号用ツイストペア。
  • 嵌合時に防湿および防塵シール。
  • マスターモジュールのノータッチ接点。
  • 3A/125VAC 容量。

材質

  • アルミニウムハウジング
  • 貴金属メッキピン
  • ニトリル・シール
仕様 価値
電気定格 3アンペア/125 VAC
マスター・サイド・ウェイト 0.24キロ
ツール側重量 0.20キロ
総ピン数 17
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
RES17 電気モジュールの顧客図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-RES17-T サーボ信号モジュール、ツール
9120-RES17-M サーボ信号モジュール、マスタ
品番 説明
ツールスタンド 9120-RES17-M サーボ信号モジュール、マスタ
ツールスタンド 9120-RES17-T サーボ信号モジュール、ツール

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。