ツールチェンジャー

MC-10 手動工具交換装置

MC-10 手動工具交換装置

ATI 手動ツールチェンジャーは、工具や電力を必要とせず、エンドエフェクターを素早く切り替えるためのシンプルで信頼性の高いソリューションを提供します。使いやすさと再現性の高いアライメントを追求した設計により、ダウンタイムを削減し、共同作業、研究室、または少量のアプリケーションにおける柔軟性を向上させます。

  • (4) M5 または #10-32 一体型エア・パス・スルー・ポート、381g のコンパクト・パッケージ
  • 最大5kgまでのcobotアプリケーション用に設計されています。
  • ロックとアンロックのビジュアルインジケーター
  • ロックとロックの解除は「カチッ」という触覚で行います。
  • モジュール電気ユーティリティ追加用フラット1個
モデル番号:  MC-10
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー

製品の特徴

  • (4) M5または#10-32 エア・パス・スルー・ポート内蔵、381gのコンパクト・パッケージ
  • 5kgまでのコボットアプリケーション用に設計されています。
  • ロックとアンロックのビジュアルインジケーター
  • ロックとロックの解除は「カチッ」という触覚で行います。
  • モジュールの電気的ユーティリティを追加するための1つのフラット
  • インターフェイスプレートで複数の取り付けパターンをサポート
  • 人間工学に基づいたカラーデザイン
    仕様 価値
    パススルーポートサイズ (4) M5 または #10-32 エアのみ
    空気圧パススルーポート数量 4
    位置の再現性 0.0889 mm
    推奨ペイロード制限 5 kg
    X/Y静モーメント容量 3.73 Nm
    Z 静的モーメント容量 12.4 Nm
    マスター・サイド・ウェイト 0.295キロ
    ツール側重量 0.0862 kg
    連結時重量 0.381 kg
    作動タイプ マニュアル
    ロボット手首型 スタンダード
    カラー ブラック
    ポートスレッド M5スレッド
    ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
    MC-10 手動カプラ図面 図面 英語
    MC-10 手動カプラ図面(ブラック) 図面 英語
    MC-10 ツールチェンジャー取扱説明書 マニュアル 英語
    ダウンロード 説明
    MC-10 マスター MC-10 手動カプラベースマスター、M5ポート4個、オレンジボディ
    MC-10 ツール-B MC-10 手動カプラベースツール、(4)M5ポート、ブラックボディ
    MC-10ツール MC-10 手動カプラベースツール、(4)M5ポート、オレンジボディ
    MC-10 マスターB MC-10 手動カプラベースマスター、M5ポート4個付き、黒色ボディ
    品番 説明
    インターフェース・プレート・アセンブリ 9122-010T-IP-11309 MC-10T~BC50用IPアセンブリ、(4)M6、リセス31.5、ダボ6。
    インターフェース・プレート・アセンブリ 9122-010M-IP-10308 MC-10M~BC50用IPアセンブリ、(4)M6、ボス31.5、ダボ6。
    3405-1220004-01

    エアフィッティング、ストレート、内部六角、M5雄ねじ x 4mmチューブ、FESTO QSM-M5-4-I マスターまたはツール側

    3405-2220023-01

    フィッティング、スイベルエルボ、M5雄 x 4mmチューブ 工具側のみ

    対応モジュール

    1 d結果

    製品カテゴリー

    専門家に相談する

    お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。