ツールチェンジャー

MC-36R 手動工具交換装置

MC-36R 手動工具交換装置

ATI 手動ツールチェンジャーは、工具や電力を必要とせず、エンドエフェクターを素早く切り替えるためのシンプルで信頼性の高いソリューションを提供します。使いやすさと再現性の高いアライメントを追求した設計により、ダウンタイムを削減し、共同作業、ラボ、または少量のアプリケーションにおける柔軟性を向上させます。

  • (6) 1/8 NPT エアーパス一体型ポート、コンパクトな1.75 kgパッケージ
  • スクリュー式ロック機構(特許取得)により、高いロック力を実現。
  • ラチェットノブがロック位置の安全性を高めます。
  • 機能性を高めるため、電気モジュールの取り付け用に2つのフラットが利用可能。
  • 定格可搬質量16kg(35ポンド)。
モデル番号:  MC-36R
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー

製品の特徴

  • (6) 1/8 NPT 一体型エア・パス・スルー・ポート、1.75 kg のコンパクトなパッケージ。
  • スクリュー式ロック機構(特許取得)により、高いロック力を実現。
  • ラチェットノブがロック位置の安全性を高めます。
  • 機能性を高めるため、電気モジュールの取り付け用に2つのフラットが利用可能。
  • 定格可搬質量16kg(35ポンド)。
  • 高い強度対重量比。
仕様 価値
パススルーポートサイズ (6) 1/8 NPT
空気圧パススルーポート数量 6
位置の再現性
推奨ペイロード制限 36キロ
X/Y静モーメント容量 113 Nm
Z 静的モーメント容量 169 Nm
マスター・サイド・ウェイト 0.998キロ
ツール側重量 0.748キロ
連結時重量 1.75キロ
作動タイプ マニュアル
ロボット手首型 スタンダード
カラー ブラック
ポートスレッド NPTネジ
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
MC-36R 手動ツールチェンジャーの図面 図面 英語
MC-036R 手動ツールチェンジャー、ポート取り外し図面 図面 英語
MC-36R 手動ツールチェンジャー取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9122-036T-000-000 MC-36 手動工具交換器 工具側
9122-036rm-000-000 MC-36R マニュアルツールチェンジャー マスターサイド
品番 説明
アダプター・プレート・キット JL2 ERサーボモジュール取り付け用J16取り付けパターン付きアダプタープレートアセンブリ

対応モジュール

81 d結果

製品カテゴリー

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。