製品の特徴
- カスタムNitta XC-60パターンに直接取り付け可能。
- ノータッチロック技術により、ロック時に最大3.0mmのプレート分離が可能。
- 特許取得済みのフェールセーフ・ロック機構設計により、ピストンに作用する力が小さい。
- QC-210と同じエアアダプター、バルブアダプター、センシングオプションを使用。
- 全てのロック部品はRc58ステンレス鋼製。
- 機能性向上のため、ユーティリティ・モジュールを取り付けるための4つのフラット(2つ)が利用可能
- ツールチェンジャー本体にアライメント機能を搭載し、ねじれ強度と保守性を向上。
- ステータスを伝達する統合ロック/ロック解除センシング。SIPは不要。
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| ロック力 @ 80 psi (5.5 bar) | 12000 N |
| 最大ロック距離 | 3.05 mm |
| パススルーポートサイズ | |
| 空気圧パススルーポート数量 | |
| 位置の再現性 | 0.0152 mm |
| 推奨ペイロード制限 | 150キロ |
| X/Y静モーメント容量 | 784 Nm |
| Z 静的モーメント容量 | 565 Nm |
| マスター・サイド・ウェイト | 4.76キロ |
| ツール側重量 | 2.27キロ |
| 連結時重量 | 7.03 kg |
| 作動タイプ | 空気圧式 |
| ロボット手首型 | スタンダード |
| カラー | ブラック |
| ポートスレッド |
- フィルター 品番
- JJ10
- JJ16
- JJ19
- JJ2
- JJ3
- JJ6
- JM2
- JM4
- Jxx-AIR-1
- Jxx-AIR-2
- Jxx-VALVE-1
- Jxx-VALVE-2
- Jxx-VALVE-3
- Jxx-VALVE-4
- Jxx-VALVE-5
- Jxx-VALVE-6
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
JJ10 | デュアルリッジマウントアダプターモジュール |
|
|
JJ16 | レールスタイル、レッジマウントアダプタ、7ポジション |
|
|
JJ19 | ENレールスタイル、レッジマウントアダプター、4ポジション、JJ13の1インチ長いバージョン。 |
|
|
JJ2 | アダプターアセンブリ – シングルまたはデュアルJ16パターンモジュールをQCに取り付けるために使用します。 |
|
|
JJ3 | シングルまたはデュアルJ16マウントアダプターアセンブリ(アダプター幅5インチ) |
|
|
JJ6 | スペーサーモジュールアダプター – NA2/NA3ツールフックと組み合わせて使用します。 |
|
|
JM2 | アダプタアセンブリ – PG0、PN2、またはHA6モジュールをQCに取り付けるために使用します。 |
|
|
JM4 | V300モジュール用アダプターアセンブリ |
|
|
Jxx-AIR-1 | Jxxエアアダプター |
|
|
Jxx-AIR-2 | ロック/ロック解除/RTLセンサー入力付きロック/ロック解除エアアダプター、ステンレススチール製ハードウェア付き。 |
|
|
Jxx-VALVE-1 | Jxxバルブアダプタ-デュアルダブルソレノイド、バルブパススルー、Proxおよび圧力センサ |
|
|
Jxx-VALVE-2 | ダブルソレノイド付きJxxバルブアダプター |
|
|
Jxx-VALVE-3 | ダブルソレノイドとバルブパススルー付きJxxバルブアダプター |
|
|
Jxx-VALVE-4 | シングルソレノイド付きJxxバルブアダプター |
|
|
Jxx-VALVE-5 | Jxxバルブアダプター、シングルソレノイド、バルブパススルー付き |
|
|
Jxx-VALVE-6 | バルブのパススルーと圧力スイッチ付きダブルソレノイド付きバルブアダプター |
|