ツールチェンジャー

QC-1510 ツールチェンジャー

QC-1510 ツールチェンジャー

ATIロボットツールチェンジャーは、安全なロック、ユーティリティパススルー、高い再現性により、完全に自動化されたエンドエフェクターの交換を可能にします。過酷な環境とハイサイクル使用向けに設計され、ロボットオートメーションにおける稼働時間、柔軟性、生産性を高めます。

  • モジュラー構造:ハイパワー、クーラント、サーボ、通信、ディスクリート信号の各機能が独立したモジュールに組み込まれているため、メンテナンスが容易です。
  • 非常に高い可搬質量とモーメント容量:QC-1510は3つのQC-510ロック機構を採用し、強度と実証済みの信頼性を実現しています。
  • 内部配線ケーブル:統合バルブとDeviceNetオプションに対応し、バルブの追加や取り外しが簡単です。
  • ロック時のスタック高さ5.146.2mm(756インチ)(必要なインターフェイスプレートは含まず)。
  • 統合ロックおよびロック解除センシングが可能。
モデル番号 QC-1510
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー

製品の特徴

  • モジュール構造: 高出力、クーラント、サーボ、通信、ディスクリート信号の各機能が個別のモジュールに組み込まれているため、メンテナンスが容易です。
  • 非常に高い可搬重量とモーメント容量: QC-1510は3つのQC-510ロック機構を採用し、強度と実証済みの信頼性を実現しています。
  • 内部配線ケーブル:統合バルブとDeviceNetオプションに対応し、バルブの追加や取り外しが簡単です。
  • ロック時のスタック高さ 5.146.2mm(756インチ)(必要なインターフェイスプレートは含まず)。
  • 統合ロックおよびロック解除センシングが可能。
仕様 価値
ロック力 @ 80 psi (5.5 bar) 190000 N
最大ロック距離 1.65 mm
位置の再現性 0.0152 mm
推奨ペイロード制限 4080 kg
X/Y静モーメント容量 16300 Nm
Z 静的モーメント容量 13900 Nm
マスター・サイド・ウェイト 63キロ
ツール側重量 27.7キロ
連結時重量 90.7キロ
作動タイプ 空気圧式
ロボット手首型 スタンダード
カラー ブラック
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
QC-1510ツールチェンジャー図面 図面 英語
QC-1510シリーズ ベースツールチェンジャー マニュアルモジュール マニュアル 英語
ダウンロード 説明
QC-1510 マスター QC-1510マスターアセンブリ(PNPロック/アンロック、レディ・トゥ・ロック・センシング、LEDケーブル付き
QC-1510 工具 QC-1510 工具
品番 説明
マウント・アダプタ・ツール・チェンジャー・ユーティリティ・モジュール JJ10 デュアルリッジマウントアダプターモジュール
レッジマウントアダプター JJ16 レールスタイル、レッジマウントアダプタ、7ポジション
アダプターキット JJ2 アダプターアセンブリ – シングルまたはデュアルJ16パターンモジュールをQCに取り付けるために使用します。
アダプターキット JJ3 シングルまたはデュアルJ16マウントアダプターアセンブリ(アダプター幅5インチ)
アダプターキット JJ6 スペーサーモジュールアダプター – NA2/NA3ツールフックと組み合わせて使用します。
アダプターキット JM2 アダプタアセンブリ – PG0、PN2、またはHA6モジュールをQCに取り付けるために使用します。
アダプターキット JM4 V300モジュール用アダプターアセンブリ
バルブアダプター JU10 CYEコントロールモジュールをQC-210ツールチェンジャーファミリーに使用できるバルブアダプター
エアーアダプター Jxx-AIR-2 ロック/ロック解除/RTLセンサー入力付きロック/ロック解除エアアダプター、ステンレススチール製ハードウェア付き。

対応モジュール

75 d結果

製品カテゴリー

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。