ツールチェンジャー

QC-18 ツール・チェンジャー

QC-18 ツール・チェンジャー

ATIロボットツールチェンジャーは、安全なロック、ユーティリティパススルー、高い再現性により、完全に自動化されたエンドエフェクターの交換を可能にします。過酷な環境やハイサイクルでの使用を想定して設計されており、ロボットオートメーションにおける稼働時間、柔軟性、生産性を高めます。

  • エアが使用できないアプリケーションに理想的な電動式ツールチェンジャー。
  • ラッチ/アンラッチコマンドおよびロック/アンロック信号を供給するための12ピンM16モーター制御および電源コネクタ。
  • ロック/アンロック時間 – 1秒。
  • ノータッチ・ロッキング・テクノロジーにより、ロック時に最大1.0mmのプレート分離が可能。
  • 特許取得のフェールセーフ・ロック機構設計により、ピストンに作用する力が小さい。
モデル番号:  QC-18
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー

製品の特徴

  • エアが使用できないアプリケーションに最適な電動式ツールチェンジャー。
  • ラッチ/アンラッチコマンドおよびロック/アンロック信号を供給するための12ピンM16モーター制御および電源コネクタ。
  • ロック/アンロック時間 – 1秒。
  • ノータッチ・ロッキング・テクノロジーにより、ロック時に最大1.0mmのプレート分離が可能。
  • 特許取得のフェールセーフ・ロック機構設計により、ピストンに作用する力が小さい。
  • インターフェイスプレートで複数の取り付けパターンをサポート
  • すべてのロック部品はRc58ステンレススチール製。
  • (3)電気モジュールの取り付けが可能なフラットがあり、機能性が向上。
  • 動作電圧 – 21-30 VDC。
  • 低消費電力。
仕様 価値
最大ロック距離 1.0 mm
位置の再現性 0.0152 mm
推奨ペイロード制限 18キロ
X/Y静モーメント容量 56.5 Nm
Z 静的モーメント容量 78 Nm
マスター・サイド・ウェイト 1.41キロ
ツール側重量 0.417キロ
連結時重量 1.82キロ
作動タイプ 電気
ロボット手首型 スタンダード
カラー ブラック
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
QC-18 電動ツールチェンジャー、2387モジュールおよびK19図面付き 図面 英語
QC-18ツールチェンジャー図面 図面 英語
QC-18 電動ツールチェンジャー・マニュアルモジュール マニュアル 英語
TSSおよび手動カプラ取付モジュール 図面 英語
TSS 垂直ツーリングインターフェースプレート – J16パターン – ノッチ付き 図面 英語
ダウンロード 説明
QC-18マスター QC-18マスター
QC-18ツール QC-18ツール
品番 説明
ツールチェンジャー付き小型ツールスタンド TSS

ATIツールスタンド・スモール(TSS)は、ATI小型ツールチェンジャー(モデルQC-001~QC-21)と互換性があります。このスタンドは、ほとんどのお客様の用途に適合するよう、最大限の柔軟性を持つように設計されています。モジュラーシステムにより、希望する工具の数、位置、および取り付け配置に基づいて、基本的に「自分だけの」工具保管システムを構築できます。TSSシステムは、ツーリングインターフェースプレートまたはツールチェンジャーの空のエアポートをツーリングの取り付けポイントとして使用するユニークなオプションを提供します。

9120-TSS-VBQ-8206

TSSピン&ブッシング J16パターン付垂直工具インターフェイスプレート – ノッチ付

9120-TSS-MMB-7130

TSSおよび手動カプラ取付モジュール

対応モジュール

32 d結果

製品カテゴリー

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。