ツールチェンジャー

QC-510 ツールチェンジャー

QC-510 ツールチェンジャー

ATIロボットツールチェンジャーは、安全なロック、ユーティリティパススルー、高い再現性を備えた完全自動のエンドエフェクター交換を可能にします。過酷な環境とハイサイクル使用向けに設計され、ロボットオートメーションにおける稼働時間、柔軟性、生産性を高めます。

  • モジュラー構造:ハイパワー、クーラント、サーボ、通信、ディスクリート信号の各機能が独立したモジュールに組み込まれているため、メンテナンスが容易です。
  • レディセンサー(2個)は、ツールプレートがマスタープレートから0.06インチ(1.5mm)以内の位置にあることを検知し、ロック完了を知らせます。
  • 特許取得済みのフェールセーフ・ロッキング機構設計により、ピストンにかかる力が小さくなっています。
  • ピストン径が大きく、ボールが外側に移動するため、モーメント容量が増加。
  • すべてのロック部品はRc58ステンレススチール製。
モデル番号:  QC-510
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー ペイロードチャート

製品の特徴

  • モジュール構造: ハイパワー、クーラント、サーボ、通信、ディスクリート信号の各機能が独立したモジュールに組み込まれているため、メンテナンスが容易。
  • レディセンサー(2個)は、ツールプレートがマスタープレートから0.06インチ(1.5mm)以内の位置にあることを検知し、ロック可能を知らせます。
  • 特許取得済みのフェールセーフ・ロック機構設計により、ピストンに作用する力が小さくなっています。
  • ピストン径が大きく、ボールが外側に移動するため、モーメント容量が増加。
  • すべてのロック部品はRc58ステンレススチール製。
  • ロック/アンロック検知機能により安全。
  • ほとんどの1000kgロボットに直接取り付け可能(SIP不要)。
仕様 価値
ロック力 @ 80 psi (5.5 bar) 62000 N
最大ロック距離 2.54 mm
位置の再現性 0.0152 mm
推奨ペイロード制限 700キロ
X/Y静モーメント容量 4860 Nm
Z 静的モーメント容量 3500 Nm
マスター・サイド・ウェイト 19.4 kg
ツール側重量 8.64キロ
連結時重量 28.1 kg
作動タイプ 空気圧式
ロボット手首型 スタンダード
カラー ブラック
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
QC-510ツールチェンジャー図面 図面 英語
QC-510 ベースツールチェンジャーモジュール取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
QC-510 マスター QC-510 マスター
QC-510ツール QC-510ツール
QC-510 スペーサー QC-510 スペーサ、2ピースボルトタイプ
品番 説明
9005-20-1334

QC-310(9121-310DT)およびQC-510(9121-510DT)用レースカバーサブアッセンブリーキット。

マウント・アダプタ・ツール・チェンジャー・ユーティリティ・モジュール JJ10 デュアルリッジマウントアダプターモジュール
レッジマウントアダプター JJ16 レールスタイル、レッジマウントアダプタ、7ポジション
レッジマウントアダプター JJ19 ENレールスタイル、レッジマウントアダプター、4ポジション、JJ13の1インチ長いバージョン。
アダプターキット JJ2 アダプターアセンブリ – シングルまたはデュアルJ16パターンモジュールをQCに取り付けるために使用します。
アダプターキット JJ3 シングルまたはデュアルJ16マウントアダプターアセンブリ(アダプター幅5インチ)
アダプターキット JJ6 スペーサーモジュールアダプター – NA2/NA3ツールフックと組み合わせて使用します。
アダプターキット JM2 アダプタアセンブリ – PG0、PN2、またはHA6モジュールをQCに取り付けるために使用します。
アダプターキット JM4 V300モジュール用アダプターアセンブリ
エアーアダプター Jxx-AIR-1 Jxxエアアダプター
エアーアダプター Jxx-AIR-2 ロック/ロック解除/RTLセンサー入力付きロック/ロック解除エアアダプター、ステンレススチール製ハードウェア付き。
エアーアダプター Jxx-VALVE-1 Jxxバルブアダプタ-デュアルダブルソレノイド、バルブパススルー、Proxおよび圧力センサ
エアーアダプター Jxx-VALVE-2 ダブルソレノイド付きJxxバルブアダプター
エアーアダプター Jxx-VALVE-3 ダブルソレノイドとバルブパススルー付きJxxバルブアダプター
エアーアダプター Jxx-VALVE-4 シングルソレノイド付きJxxバルブアダプター
エアーアダプター Jxx-VALVE-5 Jxxバルブアダプター、シングルソレノイド、バルブパススルー付き
エアーアダプター Jxx-VALVE-6 バルブのパススルーと圧力スイッチ付きダブルソレノイド付きバルブアダプター

対応モジュール

105 d結果

製品カテゴリー

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。