ツールチェンジャー

QC-835 ツールチェンジャー

QC-835 ツールチェンジャー

ATIロボットツールチェンジャーは、安全なロック、ユーティリティパススルー、高い再現性を備えた完全自動のエンドエフェクター交換を可能にします。過酷な環境とハイサイクル使用向けに設計され、ロボットオートメーションにおける稼働時間、柔軟性、生産性を高めます。

  • 柔軟性:QC-835は、自動車分野のマテリアルハンドリングや接合アプリケーションに最適な、自動ツーリング交換用のモジュール式高価値ソリューションです。
  • 統合とメンテナンスの容易さ:シンプルに設計された8シリーズは、統合、操作、メンテナンスが簡単で、既存のシステムにシームレスに追加できます。
  • ISO 9409-1-125-6/10-M10およびISO 9409-1-160-10-M10/M12ロボット手首に直接取り付けられます。
  • スタック高さ:QC-835は、スタック全体の高さ(マスターとツール)を100mmに保ちます。
  • ステータスを伝達する統合ロック/ロック解除センサー。SIP不要。
モデル番号:  QC-835
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー ペイロードチャート

製品の特徴

  • 柔軟性: QC-835は、自動車分野のマテリアルハンドリングや接合アプリケーションに最適な、自動ツーリング交換用のモジュール式高価値ソリューションです。
  • 統合とメンテナンスの容易さ: シンプルに設計された8シリーズは、統合、操作、メンテナンスが簡単で、既存のシステムにシームレスに追加できます。
  • ISO 9409-1-125-6/10-M10およびISO 9409-1-160-10-M10/M12ロボット手首に直接取り付けられます。
  • スタック高さ: QC-835は、スタック全体の高さ(マスターとツール)を100mmに保ちます。
  • ステータスを伝達する統合ロック/ロック解除センサー。SIP不要。
  • 下流ツーリングへの信頼性の高い供給とツールチェンジャーロック機構の制御のための統合空気圧パススルー。
  • No-Touch Locking™ により、0.06 インチ(1.5 mm)のピックアップギャップを克服し、ロボットのティーチングを容易にします。
  • オプションのユーティリティモジュールの取り付け。3つのフラットがあり、1つのフラットはSeires 8と9121に対応しています。もう1つのフラットは、コントロールモジュールとバルブの取り付け専用です。
  • ツールスタンド取り付け用フラット。QCをツールスタンドに取り付けるためのフラットも別途ご用意しています。
仕様 価値
ロック力 @ 80 psi (5.5 bar) 21000 N
最大ロック距離 1.52 mm
パススルーポートサイズ (1) g1/2 (bspp)
空気圧パススルーポート数量 1
位置の再現性 0.0152 mm
推奨ペイロード制限 300キロ
X/Y静モーメント容量 2000 Nm
Z 静的モーメント容量 1200 Nm
マスター・サイド・ウェイト 7.8キロ
ツール側重量 4.49キロ
連結時重量 12.3 kg
作動タイプ 空気圧式
ロボット手首型 スタンダード
カラー ブラック
ポートスレッド BSPP/Gネジ
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
QC-835ツールチェンジャー図面 図面 英語
QC-835 ツールチェンジャー取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
QC-835ツール QC-835ツール
QC-835 マスター QC-835 マスター

対応モジュール

4 d結果

製品カテゴリー

商品タグ

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。