製品の特徴
- 柔軟性: QC850 は、自動車分野のマテリアルハンドリングや接合アプリケーションに最適な、自動ツーリング交換用のモジュール式高価値ソリューションです。
- 統合とメンテナンスの容易さ:シンプルに設計された8シリーズは、統合、操作、メンテナンスが容易で、既存のシステムにシームレスに追加できます。
- ISO 9409-1-200-10-M12/M16ロボット手首に直接取り付けられます。
- スタック高さ: QC-850は、全体のスタック高さ(マスターとツール)100mmを維持します。
- ステータスを伝達する統合ロック/ロック解除センサー。SIP不要。
- 下流ツーリングへの信頼性の高い供給とツールチェンジャーのロック機構の制御のための統合空気圧パススルー。
- No-Touch Locking™ により、0.06 インチ(1.5 mm)のピックアップギャップを克服し、ロボットのティーチングを容易にします。
- オプションのユーティリティモジュールの取り付け。3つのフラットが利用可能で、1つのフラットにはシリーズ8と9121モジュールの互換性があります。もう1つのフラットは、コントロールモジュールとバルブの取り付け専用です。
- ツールスタンド取付けフラット。QCをツールスタンドに取り付けるためのフラット。
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| ロック力 @ 80 psi (5.5 bar) | 48000 N |
| 最大ロック距離 | 1.52 mm |
| パススルーポートサイズ | (1) g1/2 (bspp) |
| 空気圧パススルーポート数量 | 1 |
| 位置の再現性 | 0.0152 mm |
| 推奨ペイロード制限 | 700キロ |
| X/Y静モーメント容量 | 3500 Nm |
| Z 静的モーメント容量 | 2100 Nm |
| マスター・サイド・ウェイト | 11.5 kg |
| ツール側重量 | 6.4 kg |
| 連結時重量 | 17.7キロ |
| 作動タイプ | 空気圧式 |
| ロボット手首型 | スタンダード |
| カラー | ブラック |
| ポートスレッド | BSPP/Gネジ |