ツールチェンジャースタンド

TSL8 9128シリーズツールチェンジャー用モジュラーツールスタンド

TSL8 9128シリーズツールチェンジャー用モジュラーツールスタンド

ATI TSL8は、9128シリーズ・ツールチェンジャー・モデルQC-835およびQC-850と互換性があります。

モデル番号 TSL8
専門家に相談する

製品の特徴 ドキュメント&ダウンロード アクセサリー

製品の特徴

  • コンパクトなツールフックとハンガーは、スタックの高さを最小限に抑え、シンプルで効果的なドロップオフ方法を提供します。
  • 堅牢な粉体塗装スチール溶接部により、最も過酷な工場条件下でも長期間の耐久性を確保。
  • オプションのセンサーとスイッチは、工具の有無、シールドの状態、および工具スタンドのインターロック用に提供されます。
  • オプションの破片シールドは 、粉塵、溶接スラグ、その他の有害な破片から機器を保護します。
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
TSL ツールスタンド 製品マニュアル マニュアル 英語
TSL ツールスタンド – デュアルピンおよびブッシング剛性モジュール、ツーリングインターフェースプレート、シングルセンサー、TSIスイッチ、垂直デブリシールド付き高さ48インチ 図面 英語
TSL ツールスタンド – デュアルピンおよびブッシング剛性モジュール、カスタムツーリングインターフェースプレート、シングルセンサー、TSIスイッチ、水平デブリシールド付き高さ48インチ 図面 英語
TSL ツールスタンド – デュアルフックおよびハンガー型リジッドモジュール、NA2/NA3 ツールフックモジュール、TSI スイッチ、水平デブリシールド付き高さ48インチ 図面 英語
TSL ツールスタンド – 高さ48インチ、シングルフックおよびハンガースタイル準拠モジュール、垂直ツーリングフックプレート、近接センサー付き 図面 英語
TSL QC-150用ツーリングインターフェースプレート – ブランク 図面 英語
TSL ツーリングインターフェースプレート – ブランク 図面 英語
TSLフックモジュール、硬質 図面 英語
TSL ツーリングフックプレートアセンブリ、ブランク 図面 英語
TSLピンおよびブッシングモジュール、リジッド 図面 英語
TSL 垂直ツーリングインターフェースプレート – ブランク 図面 英語
TSL垂直ツーリングインターフェースプレート、(4)M8、(4)M6ダボ付き 図面 英語
TSLポストモジュール、(1)リジッドピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ 図面 英語
TSLポストモジュール、(1)リジッドフックモジュール、高さ48インチ 図面 英語
TSLポストモジュール、(2)リジッドフックモジュール、高さ48インチ 図面 英語
TSLポストモジュール、(2)剛性ピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ 図面 英語
品番 説明
9120-TSL-RMH-R000

TSLフックモジュール、硬質

9121-TSL-TH-5641

TSL ツーリングフックプレートアセンブリ、ブランク

9120-TSL-RMB-R000

TSLピンおよびブッシングモジュール、リジッド

9120-TSL-PM-148B-R000

TSLポストモジュール、(1)リジッドピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ

9120-TSL-PM-148H-R000

TSLポストモジュール、(1)リジッドフックモジュール、高さ48インチ

9120-TSL-PM-248B-R000

TSLポストモジュール、(2)剛性ピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ

9120-TSL-PM-248H-R000

TSLポストモジュール、リジッドフックモジュール(2)付きデュアルスタンド、高さ48インチ

9120-TSL-HBB-4115

TSL ツーリングインターフェースプレート – ブランク

9120-TSL-HBC-9039

TSL QC-210用ツーリングインターフェースプレート、125mm B.C.、(2)ダボ10、(6)M10、100mmスルー

9120-TSL-HBC-9040

TSL QC-310用ツーリングインターフェースプレート、200mm B.C.、(2)ダボ12、(10)M12、125mmスルー

9120-TSL-HBQ-8389

QC-150 および QC-160 用 TSL ツーリング インターフェース プレート – ブランク

9120-TSL-VBB-3328

TSL 垂直ツーリングインターフェースプレート – ブランク

9120-TSL-VBC-11618

TSL垂直ツーリングインターフェースプレート、(4)M8、(4)M6ダボ付き

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。