ツールチェンジャースタンド

TSM 中型ツールチェンジャー用モジュラーツールスタンド

TSM 中型ツールチェンジャー用モジュラーツールスタンド

ATIミディアムツールスタンドシステム(TSM)は、ミディアムレンジのツールチェンジャーと互換性があります。TSMピン&ブッシングはQC-60からQC-110まで対応します。TSM VブロックはQC-40からQC-110まで対応します。これらのシステムは、ほとんどのお客様のアプリケーションに適合する最大限の柔軟性を持つように設計されています。モジュラーシステムにより、必要な工具の数、位置、向き、取り付け配置に基づいて、独自の工具収納ラックを構築できます。TSMの取り付けオプションは、モジュールの完全な配置を利用したり、工具インターフェース・ピンおよびブッシング・モジュールのみを使用し、独自の冶具に取り付けるというユニークなオプションを提供します。

モデル番号:  TSM
専門家に相談する

製品の特徴 ドキュメント&ダウンロード アクセサリー

製品の特徴

  • モジュラーシステムがカスタマイズを可能に
  • ピンとブッシング – 繰り返し工具を落下させる焼入れ鋼
  • 押し出しレールとベースを使用するか、またはラックを独自のプラットフォームに取り付けます。
  • デュアルテーパーピンがロボットプログラミングを支援
  • 近接センサーオプション
  • TSLまたはTSSツールスタンドにも適応
    ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
    TSMツールスタンド取扱説明書 マニュアル 英語
    TSMシステム、48インチポストモジュール、アダプターモジュール、水平モジュール、水平延長モジュール、Vブロック水平取り付けモジュール、QC-100ツーリングインターフェースプレート付き 図面 英語
    TSMシステム、48インチポストモジュール、Vブロック垂直取り付けモジュール、センサーモジュール、近接センサー、垂直ツーリングインターフェースプレート付き 図面 英語
    TSMシステム、QC-71用48インチポストモジュール、水平モジュール、(4)ツールハンガー取り付けモジュール、(4)ツールハンガー付き 図面 英語
    QC-76 用 TSM ツーリングインターフェースプレート – ブランク 図面 英語
    QC-110 用 TSM ツーリング インターフェース プレート – ブランク 図面 英語
    TSMピン&ブッシング取付モジュール – リジッド 図面 英語
    TSMツーリングインターフェースプレート-ブランク 図面 英語
    TSMツーリングインターフェースプレート-ブランク 図面 英語
    品番 説明
    9120-TSM-HBB-9223

    TSMツーリングインターフェースプレート-ブランク

    9120-TSM-HBQ-8439

    QC-110 用 TSM ツーリング インターフェース プレート – ブランク

    9120-TSM-HBQ-9224

    QC-76 用 TSM ツーリングインターフェースプレート – ブランク

    9120-TSM-VBB-8441

    TSMツーリングインターフェースプレート-ブランク

    対応モジュール

    専門家に相談する

    お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。