ユーティリティ・カプラー

ユーティリティ・カプラーUC-GA2

ユーティリティ・カプラーUC-GA2

  • (2) 標準ATIユーティリティモジュールを取り付ける取り付けフラット。
  • (10) G1/4 または 3/8 NPT 接続の一体型パススルーエアポート。
  • ドライブシリンダおよびリニアアクチュエータを使用可能
  • 硬化ステンレススチール製アライメントピン
  • 注: ATI ドライブシリンダに取付けるには、アダプタプレートが必要です。

モデル番号 UC-GA2
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル

製品の特徴

  • (2) 標準ATIユーティリティモジュールを取り付ける取り付けフラット。
  • (10) G1/4 または 3/8 NPT 接続の一体型パススルーエアポート。
  • ドライブシリンダおよびリニアアクチュエータを使用可能
  • 硬化ステンレススチール製アライメントピン
  • 注: ATI ドライブシリンダに取付けるには、アダプタプレートが必要です。
仕様 価値
コンプライアンス・タイプ なし
ロック式 なし
最小カップリング力 1400 N
最低使用温度 -28.9 °C
最高使用温度 65.6 °C
モジュール・フラット 2
モジュール・タイプ ミディアム
ポート数 10
ポートタイプ パス・スルー
重量 4.1 kg
X/Yコンプライアンス・レンジ
Zコンプライアンス
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
GA2 ユーロ・ユーティリティ・カプラー図面 図面 英語
GA2ユーティリティカプラ、NPT、図面 図面 英語
GA2ユーティリティカプラー取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
UC-GA2 工具 – ユーロ ユーティリティカプラ、(10)G 1/4(BSPP)パススルーポートおよび(2)J16フラット付き
UC-GA2 マスター – ユーロ ユーティリティカプラ、(10)G 1/4(BSPP)パススルーポートおよび(2)J16フラット付き

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。