ユーティリティ・カプラー

ユーティリティカプラーUC-GH1

ユーティリティカプラーUC-GH1

  • 手動カプラは、複数のユーティリティを一度に接続します。
  • (3) 標準的なATIユーティリティモジュールを取り付けるための取り付けフラット。
  • コンパクトなボディサイズ
  • ツール側の存在とロック状態を検出するセンサーを利用可能。
  • 硬化ステンレス鋼アライメントピン
  • 特許取得済みのラッチがユーティリティを引き寄せます。
  • (4) 3/8 “アキシャルチェックポートを本体に内蔵。
  • 定格寿命:30,000サイクル。

モデル番号:  UC-GH1
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル

製品の特徴

  • 手動カプラは、複数のユーティリティを一度に接続します。
  • (3) 標準的なATIユーティリティ・モジュールを取り付けることができます。
  • コンパクトなボディサイズ
  • ツール側の存在とロック状態を検出するセンサーを利用可能。
  • 硬化ステンレス鋼アライメントピン
  • 特許取得済みのラッチがユーティリティを引き寄せます。
  • (4) 3/8 “アキシャルチェックポートを本体に内蔵。
  • 定格寿命:30,000サイクル。
仕様 価値
コンプライアンス・タイプ なし
ロック式 マニュアル
最小カップリング力
最低使用温度 -28.9 °C
最高使用温度 65.6 °C
モジュール・フラット 3
モジュール・タイプ ミディアム
ポート数 4
ポートタイプ チェック済み
重量 3.1 kg
X/Yコンプライアンス・レンジ
Zコンプライアンス
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
GH1 手動ユーティリティカプラ、NPTポート 図面 英語
GHxユーティリティカプラー取扱説明書(GH1,GH2,GH3,GH5,GH8を含む) マニュアル 英語
ダウンロード 説明
UC-GH1マスター 手動ユーティリティカプラ、(4)3/8u201d NPTチェック付きポート、アキシャル
UC-GH1ツール 手動ユーティリティカプラベースアセンブリ、NPT

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。