ユーティリティ・カプラー

ユーティリティカプラーUC-GH3

ユーティリティカプラーUC-GH3

  • 一度に多くのラインを接続できる手動カプラ。
  • コンパクトなボディサイズ。
  • 特許取得のラッチがユーティリティを引き込みます。
  • (8) M6パススルーポート。
  • 定格寿命:30,000サイクル。

モデル番号:  UC-GH3
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル

製品の特徴

  • 一度に多くのラインを接続できる手動カプラ。
  • コンパクトなボディサイズ。
  • 特許取得のラッチがユーティリティを引き込みます。
  • (8) M6パススルーポート。
  • 定格寿命:30,000サイクル。
仕様 価値
コンプライアンス・タイプ なし
ロック式 マニュアル
最小カップリング力
最低使用温度 -28.9 °C
最高使用温度 65.6 °C
モジュール・フラット
モジュール・タイプ
ポート数 8
ポートタイプ パス・スルー
重量 2 kg
X/Yコンプライアンス・レンジ
Zコンプライアンス
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
GH3 マニュアル・ユーティリティ・カプラー、16個のエア・パススルー内蔵 図面 英語
GHxユーティリティカプラー取扱説明書(GH1,GH2,GH3,GH5,GH8を含む) マニュアル 英語
ダウンロード 説明
UC-GH3マスター 手動ユーティリティカプラ、8パススルーポート、M6
UC-GH3ツール 手動ユーティリティカプラ、8パススルーポート、M6

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。