ユーティリティ・カプラー

ユーティリティカプラーUC-GH5

ユーティリティカプラーUC-GH5

  • 手動カプラは一度に多くのラインを接続します。
  • (2)標準ATIユーティリティモジュールの取り付けフラット。
  • コンパクトなボディサイズ。
  • 硬化ステンレス鋼アライメントピン。
  • 特許取得のラッチがユーティリティを引き寄せます。
  • 定格寿命:30,000サイクル。

モデル番号:  UC-GH5
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル

製品の特徴

  • 手動カプラは一度に多くのラインを接続します。
  • (2) 標準ATIユーティリティモジュールを取り付けるための取り付けフラット。
  • コンパクトなボディサイズ。
  • 硬化ステンレス鋼アライメントピン。
  • 特許取得のラッチがユーティリティを引き寄せます。
  • 定格寿命:30,000サイクル。
仕様 価値
コンプライアンス・タイプ なし
ロック式 マニュアル
最小カップリング力
最低使用温度 -28.9 °C
最高使用温度 65.6 °C
モジュール・フラット 2
モジュール・タイプ ミディアム
ポート数 0
ポートタイプ なし
重量 1.2 kg
X/Yコンプライアンス・レンジ
Zコンプライアンス
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
GH5ユーティリティカプラー 図面 英語
GH5Z1ユーティリティカプラー図面 図面 英語
GHxユーティリティカプラー取扱説明書(GH1,GH2,GH3,GH5,GH8を含む) マニュアル 英語
ダウンロード 説明
UC-GH5マスター 手動式ユーティリティ・カプラ・ベース・アセンブリー
UC-GH5ツール 手動式ユーティリティ・カプラ・ベース・アセンブリー

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。