製品の特徴
- (4) 標準的なATIユーティリティ・モジュールが取り付け可能。
- コンパクトなボディサイズ。
- 信頼性の高いカップリングを保証するために、コンプライアンス設計が組み込まれています。
- 工具側の存在を検出するセンサーを利用可能。
- ドライブシリンダとリニアアクチュエータが利用可能
- 硬化ステンレススチール製アライメントピン
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| コンプライアンス・タイプ | 統合 |
| ロック式 | なし |
| 最小カップリング力 | 180 N |
| 最低使用温度 | -28.9 °C |
| 最高使用温度 | 65.6 °C |
| モジュール・フラット | 4 |
| モジュール・タイプ | ミディアム |
| ポート数 | 0 |
| ポートタイプ | なし |
| 重量 | |
| X/Yコンプライアンス・レンジ | ±3 mm |
| Zコンプライアンス | 2 mm |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| UC-GK1ツール | ユーティリティ・カプラ・ベース・アセンブリー |
| UC-GK1 マスター | 適合ユーティリティカプラー |