ユーティリティ・カプラー

ユーティリティカプラUC-GL2P

ユーティリティカプラUC-GL2P

  • (4) 標準ATIレッジマウント・ユーティリティ・モジュールを取り付ける取付フラット
  • 信頼性の高いカップリングを保証するために、コンプライアンス設計が組み込まれています。
  • ドライブシリンダおよびリニアアクチュエータが使用可能
  • 硬化ステンレススチール製アライメントピン
  • フラット A および C に DL4 モジュールを直接取付けることができます。
  • (2) 3/4″ パススルーポート

モデル番号 UC-GL2P
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル

製品の特徴

  • (4) 標準ATIレッジマウント・ユーティリティ・モジュールを取り付ける取付フラット
  • 信頼性の高いカップリングを保証するために、コンプライアンス設計が組み込まれています。
  • ドライブシリンダおよびリニアアクチュエータが使用可能
  • 硬化ステンレススチール製アライメントピン
  • フラット A および C に DL4 モジュールを直接取付けることができます。
  • (2) 3/4″ パススルーポート
仕様 価値
コンプライアンス・タイプ 統合
ロック式 なし
最小カップリング力 2200 N
最低使用温度 -28.9 °C
最高使用温度 65.6 °C
モジュール・フラット
モジュール・タイプ 重い
ポート数 2
ポートタイプ パス・スルー
重量 8.5 kg
X/Yコンプライアンス・レンジ ±4.1 mm
Zコンプライアンス 2 mm
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
GL2P-E ユーティリティカプラ図面 図面 英語
GL2P-Nモジュール図面 図面 英語
GLxユーティリティカプラー取扱説明書(GL1、GL2、GL2A、GL3、GL5、GL8を含む) マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9123-GL2PCM-0-0-0-0-N 3/4NPTパススルーポート2個付きGL2適合ユーティリティカプラマスター
9123-GL2PT-0-0-0-0-N GL2 3/4 NPTパススルーポート2個付きユーティリティカプラツール

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。