製品の特徴
- (4) 標準ATIレッジマウント・ユーティリティ・モジュールを取り付ける取付フラット
- 信頼性の高いカップリングを保証するために、コンプライアンス設計が組み込まれています。
- ツール側の存在を検出するセンサーを利用可能。
- ドライブシリンダとリニアアクチュエータが利用可能
- 硬化ステンレススチール製アライメントピン
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| コンプライアンス・タイプ | 統合 |
| ロック式 | なし |
| 最小カップリング力 | 4400 N |
| 最低使用温度 | -28.9 °C |
| 最高使用温度 | 65.6 °C |
| モジュール・フラット | 4 |
| モジュール・タイプ | 重い |
| ポート数 | 4 |
| ポートタイプ | チェック済み |
| 重量 | |
| X/Yコンプライアンス・レンジ | ±4.1 mm |
| Zコンプライアンス | 2 mm |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| UC-GL3 マスターユーロ | 適合ユーティリティカプラ、G 3/4チェックポート4個付き |
| UC-GL3 ツール・ユーロ | G 3/4チェックポート付きユーティリティカプラー(4個 |