真空/空気モジュールAV9

真空/空気モジュールAV9

真空パススルーモジュール、(1) 2インチNPTアキシャルポート付き、QCから163mm間隔

すべての機能を見る
モデル番号 AV9
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • パススルー真空サービスを提供します。
  • (1) 2インチNPTポート。
  • QCから163mmのスペースへのアキシャルマウントカスタマーインターフェース。

材質

  • 陽極酸化アルミニウムハウジング
  • ニトリルゴム製シール
仕様 価値
フロー定格
マスター・サイド・ウェイト 1.50キロ
ツール側重量 1.32キロ
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 真空/空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
AV9モジュール図面 図面 英語
AV9真空モジュール取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
品番 説明
ツールスタンド 9121-AV9-M 真空パススルーモジュール、(1)2インチNPTアキシャルポート付き、QC-マスター側から163mm間隔
ツールスタンド 9121-AV9-T 真空パススルーモジュール、(1)2インチNPTアキシャルポート、QC-ツール側から163mm間隔

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。