ツールチェンジャーモジュール

真空/エアモジュールV112A-E

真空/エアモジュールV112A-E

1)G 1-1/2(BSPP)アキシャルポート付き真空モジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  V112A-E
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • パススルー真空サービスを提供します。
  • (1) G 1-1/2 (BSPP)ポート。
  • アキシャルポート。
  • ユーロバージョン。

材質

  • 陽極酸化アルミニウムハウジング
  • ニトリルゴム製シール
仕様 価値
フロー定格
マスター・サイド・ウェイト 0.39キロ
ツール側重量 0.36キロ
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 真空/空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
V112A-E 真空モジュールの図面 図面 英語
V112A-E VacuumAir モジュール取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
品番 説明
ツールスタンド 9120-V112A-M-E 1)G 1-1/2 (BSPP)アキシャルポート付き真空モジュール – マスター側
ツールスタンド 9120-V112A-T-E 1)G 1-1/2 (BSPP)軸ポート付き真空モジュール – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。