製品の特徴
特徴
- パススルー真空サービスを提供します。
- (1) 2インチNPTアキシャルパススルーポート。
- M19パターン。
材質
- 陽極酸化アルミニウムハウジング
- ニトリルゴム製シール
仕様 | 価値 |
---|---|
フロー定格 | |
マスター・サイド・ウェイト | 0.68キロ |
ツール側重量 | 0.63キロ |
動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
ユーティリティ・タイプ | 真空/空気 |
ダウンロード | 説明 |
---|
- フィルター 品番
- 9120-V200A-M
- 9120-V200A-M-E
- 9120-V200A-T
- 9120-V200A-T-E
品番 | 説明 | ||
---|---|---|---|
![]() |
9120-V200A-M | 真空パススルーモジュール、(1)2インチNPTポート、M19パターン付き |
|
![]() |
9120-V200A-M-E | 真空パススルーモジュール、(1)2インチNPTポート、M19パターン付き |
|
![]() |
9120-V200A-T | 真空パススルーモジュール、(1)2インチNPTポート、M19パターン付き |
|
![]() |
9120-V200A-T-E | 真空パススルーモジュール、(1)2インチNPTポート、M19パターン付き |
|