ツールチェンジャーモジュール

真空/エアモジュールV200E

真空/エアモジュールV200E

G(BSPP)パススルーポート付き真空モジュール、M19パターン、ユーロバージョン。マスター側モジュール – (1) 2インチパススルーポート。ツール側モジュール – (1) 2 “パススルーポート

すべての機能を見る
モデル番号:  V200E
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • パススルー真空サービス
  • (1) マスター側(V200-M-E)にG 2″ (BSPP) パススルーポート。
  • (1) ツール側(V200-T-E)にG 2″ (BSPP) パススルーポート。
  • M19パターン。
  • ユーロバージョン。

材質

  • 陽極酸化アルミハウジング
  • ニトリルゴム製シール
仕様 価値
フロー定格
マスター・サイド・ウェイト 0.91 kg
ツール側重量 0.56キロ
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 真空/空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
V200-E 真空モジュール図面 図面 英語
V200-E VacuumAir モジュール取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
品番 説明
ツールスタンド 9120-V200-M-E (1) G 2インチ(BSPP)真空モジュール、M19パターン、ユーロ – マスター側
ツールスタンド 9120-V200-T-E (1) G 2インチ(BSPP)真空モジュール、M19パターン、ユーロ – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。