ツールチェンジャーモジュール

真空/空気モジュールV34

真空/空気モジュールV34

(1) G 3/4 (BSPP) パススルーポート真空専用モジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  V34
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • パススルー真空サービスを提供します。
  • G3/4(BSPP)ねじポート。
  • (1) 真空専用ポート。

材質

  • 陽極酸化アルミハウジング
  • ニトリルゴム製シール
仕様 価値
フロー定格 ~8.0
マスター・サイド・ウェイト 0.21キロ
ツール側重量 0.20キロ
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 真空/空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
V34モジュール図面 図面 英語
V32 VacuumAir モジュール取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
品番 説明
ツールスタンド 9120-V34-M (1) G 3/4 (BSPP) パススルーポート真空専用モジュール
ツールスタンド 9120-V34-T (1) G 3/4 (BSPP) パススルーポート真空専用モジュール

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。