フォース・トルク・センサ

バロフォース/トルクセンサー

Varo62力/トルクセンサ、可搬重量3000N/120Nm、RS422、8ピンモレックスコネクタ

  • 性能と信頼性の両方を追求して設計されたVaroは、自動計測、組み立て、スケール校正用に設計されています。
  • そのコンパクトなデザインは、剛性、質量、感度の理想的なバランスを提供し、ヒューマノイド、モバイルマニピュレータ、そして拡大するインテリジェントオートメーション分野に信頼性の高い6軸フィードバックをもたらします。
  • デジタル出力は、外部アナログ増幅を必要とせず、分解能と精度を最大化します。
  • 標準化されたデジタルインターフェースにより、最新のロボットコントローラーや組込みコンピューティングプラットフォームとの直接統合が可能。
  • 標準的なキャリブレーションと統一されたエレクトロニクス・プラットフォームにより、プロトタイプから量産まで一貫性が保たれます。
すべての機能を見る
モデル番号:  varo-force-torque-sensor
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル キャリブレーション

製品の特徴

  • 性能と信頼性の両方を追求して設計されたVaroは、自動計測、組み立て、スケール校正用に設計されています。
  • そのコンパクトなデザインは、剛性、質量、感度の理想的なバランスを提供し、ヒューマノイド、モバイルマニピュレータ、そして拡大するインテリジェントオートメーション分野に信頼性の高い6軸フィードバックをもたらします。
  • デジタル出力は、外部アナログ増幅を必要とせず、分解能と精度を最大化します。
  • 標準化されたデジタルインターフェースにより、最新のロボットコントローラーや組込みコンピューティングプラットフォームとの直接統合が可能です。
  • 標準的なキャリブレーションと統一されたエレクトロニクス・プラットフォームにより、プロトタイプから量産までの一貫性を保証します。
Specification Value
測定範囲 3000 N / 120 Nm
検出範囲
X/Y力検出範囲 ±3000 N
X/Yトルク検出範囲 ±120 Nm
Z力検出範囲 ±6000 N
Zトルク検出範囲 ±120 Nm
決議
X/Yフォースセンシング分解能 0.29 N
X/Yトルク検出分解能 0.005 Nm
Zフォース・センシング分解能 0.26 N
Zトルク検出分解能 0.005 Nm
オーバーロード
力 X/Y 単軸過負荷 ±15000 N
フォースZ単軸過負荷 ±34000 N
トルク X/Y 一軸過負荷 ±475 Nm
トルクZ単軸過負荷 ±620 Nm
その他
高さ 18.3 mm
重量 0.220キロ
直径 62 mm
インターフェイスプレート定格 IP20
通信インターフェース RS422
精度(%フルスケール) 2%
レイテンシー <1 ms
データ・レート 3 MBd
サンプルレート 8 kHz
コネクタ 8ピンモレックス
精度値は測定軸によって異なります。詳細な仕様や軸別の精度データについては、弊社営業までお問い合わせください。
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
Varoファミリーフォース/トルクセンサマニュアル マニュアル 英語
Varo62-M120の図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9105-se1-varo62-m120 9105-SE1-VARO62-M120用3C CADモデルへのリンク
校正X/Y力検出範囲Z力検出範囲X/Yトルク・センシング・レンジZトルク検出範囲X/Yフォースセンシング分解能Zフォースセンシング分解能X/Yトルク検出分解能Zトルク検出分解能
SI-3000-1203000 N6000 N120 Nm120 Nm0.29 N0.26 N0.0048 Nm0.0016 Nm

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。