製品紹介

フォース/トルク・センサ

最高分解能のフォース/トルクセンサでロボットの精度と制御を実現


あらゆるアプリケーションに適合する力/トルクセンサ

  • 当社の幅広いトランスデューサは、どのようなアプリケーションにもシームレスに統合されます。
  • ATIは様々なフットプリント、内蔵または外付け電子機器のオプション、様々な性能レベルを提供しています。
  • 各フォーストルクセンサは、複数のインターフェース、取り付け、校正オプションによりカスタマイズ可能です。

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?今すぐ弊社のエキスパートチームにご連絡ください。

力/トルクセンサ

下記の検出範囲は軸方向の最大値です。

型式定格Fx,Fy定格Fz定格Tx,Ty重量直径*の高さ
アクシア80-M8±150 N±470 N±8 Nm0.28 kg82 mm25.4 mm
アクシア80-M20±500 N±900 N±20 Nm0.3 kg82 mm25.4 mm
アクシア80-M50±1200 N±2000 N±50 Nm0.68 kg82 mm25.4 mm
アクシア90-M50±1000 N±2000 N±50 Nm0.78 kg89.9 mm26.9 mm
Axia130-M125±2000 N±4000 N±125 Nm0.86 kg130 mm39.2 mm
アクシア130-M300±4000 N±6000 N±300 Nm1.88 kg130 mm39.2 mm
ナノ17チタン±32 N±56.4 N±200 Nmm0.0101 kg17 mm14.5 mm
ナノ17±50 N±70 N±500 Nm0.00907 kg17 mm14.5 mm
ナノ17 IP65/IP68±50 N±70 N±500 Nm0.0408 kg20.1 mm22.2 mm
ナノ25±250 N±1000 N±6 Nm0.0634 kg25 mm21.6 mm
ナノ25 IP65/IP68±250 N±1000 N±6 Nm0.136 kg28 mm27.5 mm
ミニ27 チタン±80 N±160 N±4 Nm0.0334 kg27 mm18.2 mm
ミニ40±80 N±240 N±4 Nm0.0499 kg40 mm12.2 mm
ミニ40 IP65/IP68±80 N±240 N±4 Nm0.272 kg53.3 mm21.1 mm
ミニ43LP±250 N±250 N±3 Nm0.0512 kg43 mm7.9 mm
ミニ45 チタン±240 N±480 N±12 Nm0.0998 kg45 mm17.5 mm
ミニ45±580 N±1160 N±20 Nm0.0917 kg45 mm15.7 mm
ミニ45 IP65/IP68±580 N±1160 N±20 Nm0.391 kg57.9 mm25.1 mm
ミニ58±2800 N±6800 N±120 Nm0.345 kg58 mm30 mm
ミニ58 IP60±2800 N±6800 N±120 Nm0.522 kg82 mm36.2 mm
ミニ58 IP65/IP68±2800 N±6800 N±120 Nm0.804 kg65.4 mm37.6 mm
ガンマ±130 N±400 N±10 Nm0.255 kg75.4 mm33.3 mm
ガンマ IP60±130 N±400 N±10 Nm0.467 kg99.1 mm39.6 mm
ガンマ IP65±130 N±400 N±10 Nm1.09 kg111 mm52.3 mm
ガンマ IP68±130 N±400 N±10 Nm1.98 kg111 mm52.3 mm
デルタ±660 N±1980 N±60 Nm0.913 kg94.5 mm33.3 mm
デルタ IP60±660 N±1980 N±60 Nm1.81 kg117 mm47.1 mm
デルタ IP65±660 N±1980 N±60 Nm1.77 kg126 mm52.2 mm
デルタ IP68±660 N±1980 N±60 Nm2.63 kg102 mm52.2 mm
オメガ160±2500 N±6250 N±400 Nm2.72 kg157 mm55.9 mm
オメガ160 IP60±2500 N±6250 N±400 Nm7.67 kg194 mm57.7 mm
オメガ160 IP65/IP68±2500 N±6250 N±400 Nm7.26 kg165 mm65.9 mm
オメガ191±7200 N±18000 N±1400 Nm9.41 kg190 mm64 mm
オメガ191 IP60±7200 N±18000 N±1400 Nm14.1 kg238 mm73.7 mm
オメガ191 IP65/IP68±7200 N±18000 N±1400 Nm13.2 kg204 mm74.8 mm
オメガ250 IP60±16000 N±32000 N±2000 Nm31.8 kg295 mm94.9 mm
オメガ250 IP65/IP68±16000 N±32000 N±2000 Nm31.8 kg295 mm94.9 mm
オメガ331±40 kN±88 kN±6 kNm47 kg330 mm107 mm
*仕様は標準インターフェースプレートを含む