バリ取り、デフラッシング、表面仕上げなどの可変作業を自動化し、安全性と効率を向上させます。
ATI材料除去ツールが選ばれる理由
ATI材料除去ツールは、一貫した反復可能な処理のための統合されたコンプライアンスを提供し、耐久性のある空気圧または電気モーターを使用して、さまざまな操作のために簡単にプログラムし、取り付けることができます。
コンプライアンス、堅牢性、信頼性
ラジアルスピンドル
さまざまな材料の面取り、仕上げ、バリ取りに適した電動または空気圧モーター付き工具。
研磨・仕上げ工具
頑丈で高トルクのエアモーターツールは、使用するメディアのスタイルをサポートする。
コンプライアント・デバリング・ブレード
標準的な市販の手バリ取りブレードとメディアを使用でき、簡単に交換できる多用途ツール。
往復ヤスリ
ビビリが問題となる狭いスペースにある部品のパーティングラインやフラッシュの除去に最適です。
力制御装置
自動化された材料除去プロセスにコンプライアンスを統合し、精度と適応性を高めます。
材料除去試験サービス
ATIは、社内試験を通じて、ユーザーが最適な自動材料除去ツールを選択できるよう支援し、製品の推奨、詳細なレポート、およびプロセスを最適化するための統合ガイダンスを提供します。