さまざまなサイズ、重量、用途のロボットエンドエフェクターに対応する、安全で再現性の高いパーキングソリューションです。

柔軟性のための設計
ATIは、当社のクイックチェンジロボットツールチェンジャーで使用するための一連のモジュラーツールスタンドを設計しました。これらのツールスタンドは、ほとんどのお客様のアプリケーションに適合する最大限の柔軟性を持つように設計されています。モジュラーシステムコンセプトにより、必要な工具の数、位置、向き、および取り付け配置に基づいて、「お客様独自の」工具保管ラックを構築することができます。
ATIツールチェンジャー用モジュラーツールスタンド
TSSモジュラーツールスタンド
小型から中型の自動化アプリケーション用に設計されたコンパクトなツールスタンドです。QC-01からQC-41までのツールチェンジャーに使用できます。
TSMモジュラーツールスタンド
幅広いツールサイズとレイアウトに適応する、柔軟で構成可能なツールスタンド。QC-50~QC-110ツールチェンジャーに使用可能。
TSL モジュラーツールスタンド
大型で重量のあるツールや過酷な環境用に設計された、頑丈で強度の高いツールスタンド。QC-150およびそれ以上のツールチェンジャー用。
TSL8 モジュラーツールスタンド
狭いスペースやクリアランスの少ないアプリケーションに適した、タイトなプロファイルの省スペースツールスタンド。9128シリーズツールチェンジャー用。
専門家に相談する
お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?今すぐ弊社のエキスパートチームにご連絡ください。