電源、流体、信号接続の高速で信頼性の高いパススルーにより、工具交換を自動化します。
なぜATIユーティリティカプラなのか?
ATIユーティリティカプラは、空気圧、電気信号、冷却水、真空などのユーティリティを、ロボットとそのツールまたはプロセス機器との間で簡単に接続します。
自動または手動用に設計されたこれらのカプラは、サイクルタイムを短縮し、手動による再接続エラーを排除し、過酷な産業環境においても再現性のある漏れのない接続を保証します。
ユーティリティカプラー
| モデル | コンプライアンスタイプ | コンプライアンスX-Y | ロックタイプ | 最小カップリング力 | ポート番号 | ポートサイズ | ポートタイプ | モジュールタイプ | フラット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC-GA2 | なし | 該当なし | なし | 1400 N | 10 | G1/4 または 3/8 NPT | パススルー | ミディアム | 2 |
| UC-GH1 | なし | 該当なし | マニュアル | なし | 4 | 3/8 | チェック済み | ミディアム | 3 |
| UC-GH2 | なし | 該当なし | マニュアル | 該当なし | 16 | M6 | パススルー | ミディアム | 該当なし |
| UC-GH3 | なし | 該当なし | マニュアル | 該当なし | 8 | M6 | パススルー | 該当なし | 該当なし |
| UC-GH5 | なし | 該当なし | マニュアル | 該当なし | 0 | 該当なし | 該当なし | ミディアム | 2 |
| UC-GK1 | 統合 | ±3 mm | なし | 180 N | 0 | 該当なし | なし | ミディアム | 4 |
| UC-GK2 | 統合 | ±4.1 mm | なし | 980 N | 2 | 3/8 | チェック済み | ミディアム | 4 |
| UC-GL2 | 統合 | ±4.1 mm | なし | 2200 N | 2 | 3/4 | チェック済み | 重い | 該当なし |
| UC-GL2P | 統合 | ±4.1 mm | なし | 2200 N | 2 | 3/4 | パススルー | ヘビー | 該当なし |
| UC-GL3 | 統合 | ±4.1 mm | なし | 4400 N | 4 | 3/4 | チェック済み | 重い | 4 |
| UC-GL5 | 統合 | ±4.1 mm | なし | 2200 N | 2 | 1/2 | チェック済み | 重い | 4 |
| UC-GL6L | モジュラー | ±7.6 mm | 自動 | 該当なし | 4 | 1 | パススルー | 重い | 4 |
専門家に相談する
お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?今すぐ弊社のエキスパートチームにご連絡ください。