Ferramentas de remoção de material

Dispositivos de controle de força

Dispositivos de controle de força: PCFC-12-A-S1

  • Oferece conformidade no eixo Z.
  • Rigidez ajustável: Ao variar a pressão pneumática no pistão de reinicialização, a rigidez da conformidade pode ser ajustada para cada aplicação ou carga útil.
  • Interface de controle fácil de usar.
  • Sensoriamento integrado: Um sensor de conformidade monitora a proximidade do pistão interno para verificação do processo.
  • A conformidade integrada reduz a programação do robô e pode ser ajustada em tempo real.
  • É montado no braço do robô na parte traseira ou lateral da unidade de rebarbação.
  • Padrões de parafusos da placa de ferramentas personalizados disponíveis.
  • Compensação por gravidade.
  • Cabo de sinal blindado opcional com um conector fêmea M8 de 8 pinos em uma extremidade não terminada, com 10 m de comprimento: P/N 9150-C-0321108-U-00-10.
Número do modelo:  force-control-devices-fcd
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Acessórios

Recursos do produto

  • Oferece conformidade no eixo Z.
  • Rigidez ajustável: Ao variar a pressão pneumática no pistão de reinicialização, a rigidez da conformidade pode ser ajustada para cada aplicação ou carga útil.
  • Interface de controle fácil de usar.
  • Sensoriamento integrado: Um sensor de conformidade monitora a proximidade do pistão interno para verificação do processo.
  • A conformidade integrada reduz a programação do robô e pode ser ajustada em tempo real.
  • É montado no braço do robô na parte traseira ou lateral da unidade de rebarbação.
  • Padrões de parafusos da placa de ferramentas personalizados disponíveis.
  • Compensação por gravidade.
  • Cabo de sinal blindado opcional com um conector fêmea M8 de 8 pinos em uma extremidade não terminada, com 10 m de comprimento: P/N 9150-C-0321108-U-00-10.
    Specification Value
    Conexões de ar (conformidade) tubo de 3/8″ / Tubo de 10 mm
    Conexões de ar (purga) tubo de 5/32″ / Tubo de 4 mm
    Faixa de força de conformidade 8.9 N – 85 N
    Viagem de conformidade na Collet 12 mm
    Tipo de conformidade Passivo
    Recurso de montagem Placas de interface de pulso do robô e de montagem lateral
    Peso 3.54 kg
    Capacidade de momento estático X/Y 15 Nm
    Z Capacidade de momento estático 28 Nm
    Baixar Tipo de download Idioma
    9630-50-PCFC-12 Desenhos English
    9630-50-PCFC-750-Kit Desenhos English
    9630-50-PCFC-PNEUMATIC Desenhos English
    9610-50-1036 Manuais English
    Baixar Descrição
    9005-50-6254 Conjunto do kit de motor ACV-750 para PCFC
    PCFC Controle de força passivo compatível, curso de 12 mm, sem opções
    9005-50-6247 Kit de placa de interface, lado da ferramenta PCFC para BC 50, (4) M6, rebaixo 31,5, cavilha 6
    9005-50-6148 Kit de montagem em bancada, PCFC
    3700-50-9276 Placa da tampa traseira do PCFC para BC31.5, BC50, BC100, recesso 20, vários padrões ISO
    Número da peça Descrição
    3700-50-9276

    Placa da tampa traseira do PCFC para BC31.5, BC50, BC100, recesso 20, vários padrões ISO

    Kit de placas de interface 9005-50-6247 Kit de placa de interface, lado da ferramenta PCFC para BC 50, (4) M6, rebaixo 31,5, cavilha 6
    Kit adaptador para montagem em bancada 9005-50-6148 Kit de montagem em bancada, PCFC
    9005-50-6166

    Kit de preparação de ar do regulador de filtro coalescente com conformidade (ar seco). Entrada de ar 1/2″ NPT. Saída de ar: conexão de tubo de 5/32″ (conformidade), conexão de tubo de 3/8″ (motor). Fornecido com tubo de 10 pés para ar de conformidade (5/32″). Fornecido com tubo de 10 pés para o ar do motor (3/8″).

    Kit de pistão 9005-50-6088 Kit de pistão, PCFC-12
    Kit de plugue de redução de porta 9005-50-6084 Kit de plugue de redução de porta, PCFC-12
    9005-50-6133

    Kit de regulador, PCFC-12

    9005-50-6164

    Regulador, 1-60 psi, 1/4 NPT. Entrada: 1/4″ NPT. Saída: 1/4″ NPT.

    Montagem do kit do motor 9005-50-6254 Conjunto do kit de motor ACV-750 para PCFC Velocidade de marcha lenta: 15.000 RPM Potência: 750W Consumo de ar: 32CFM @ 90PSI Manual do kit PCFC

    Módulos compatíveis

    Fale com um especialista

    Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…