Suportes para trocadores de ferramentas

Suporte de ferramentas modular TSL8 para trocadores de ferramentas da série 9128

Suporte de ferramentas modular TSL8 para trocadores de ferramentas da série 9128

O ATI TSL8 é compatível com os modelos QC-835 e QC-850 do trocador de ferramentas da série 9128.

Número do modelo:  TSL8
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Documentos e downloads Acessórios

Recursos do produto

  • Ganchos e cabides compactos para ferramentas para minimizar a altura da pilha e proporcionar um método simples e eficaz de descarte.
  • Soldagem robusta de aço com revestimento em pó para garantir durabilidade a longo prazo nas condições mais severas da fábrica.
  • Sensores e interruptores opcionais são oferecidos para a presença de ferramentas, status da proteção e intertravamento do suporte de ferramentas.
  • Escudos de detritos opcionais para proteger seu equipamento contra poeira, escória de solda e outros detritos prejudiciais.
Baixar Tipo de download Idioma
Manual do produto TSL Tool Stand Manuais English
Suportes de ferramentas TSL – 48″ de altura com módulos rígidos de pino duplo e bucha, placas de interface de ferramentas, sensores simples, chaves TSI e proteções verticais contra detritos Desenhos English
Suportes de ferramentas TSL – 48″ de altura com módulos rígidos de pino duplo e bucha, placas de interface de ferramentas personalizadas, sensores simples, interruptores TSI e proteção horizontal contra detritos Desenhos English
Suportes de ferramentas TSL – 48″ de altura com módulos rígidos tipo gancho duplo e cabide, módulos de gancho para ferramentas NA2NA3, chaves TSI e proteção horizontal contra detritos Desenhos English
Suportes de ferramentas TSL – 48″ de altura com módulo compatível com estilo de gancho e cabide simples, placa de gancho para ferramentas verticais e sensor de proximidade Desenhos English
Placa de interface de ferramental TSL para QC-150 – em branco Desenhos English
Placa de interface de ferramental TSL – em branco Desenhos English
Módulo de gancho TSL, rígido Desenhos English
Conjunto de placa de gancho para ferramentas TSL, em branco Desenhos English
Módulo de pinos e buchas TSL, rígido Desenhos English
Placa de interface de ferramental vertical TSL – em branco Desenhos English
Placa de interface de ferramental vertical TSL com (4)M8, (4) cavilhas M6 Desenhos English
Módulo de coluna TSL, (1) módulo de pino rígido e bucha, 48″ de altura Desenhos English
Módulo de coluna TSL, (1) módulo de gancho rígido, 48″ de altura Desenhos English
Módulo de coluna TSL, (2) módulos de gancho rígido, 48″ de altura Desenhos English
Módulo de coluna TSL, (2) módulos de pino rígido e bucha, 48″ de altura Desenhos English
Número da peça Descrição
9120-TSL-RMH-R000

Módulo de gancho TSL, rígido

9121-TSL-TH-5641

Conjunto de placa de gancho para ferramentas TSL, em branco

9120-TSL-RMB-R000

Módulo de pinos e buchas TSL, rígido

9120-TSL-PM-148B-R000

Módulo de coluna TSL, (1) módulo de pino rígido e bucha, 48″ de altura

9120-TSL-PM-148H-R000

Módulo de coluna TSL, (1) módulo de gancho rígido, 48″ de altura

9120-TSL-PM-248B-R000

Módulo de coluna TSL, (2) módulos de pino rígido e bucha, 48″ de altura

9120-TSL-PM-248H-R000

TSL Post Module, suporte duplo com (2) módulos de gancho rígido, 48″ de altura

9120-TSL-HBB-4115

Placa de interface de ferramental TSL – em branco

9120-TSL-HBC-9039

Placa de interface de ferramentas TSL para QC-210, 125 mm B.C., (2) cavilha 10, (6) M10, 100 mm de passagem

9120-TSL-HBC-9040

Placa de interface de ferramentas TSL para QC-310, 200 mm B.C., (2) cavilha 12, (10) M12, 125 mm de passagem

9120-TSL-HBQ-8389

Placa de interface de ferramental TSL para QC-150 e QC-160 – em branco

9120-TSL-VBB-3328

Placa de interface de ferramental vertical TSL – em branco

9120-TSL-VBC-11618

Placa de interface de ferramental vertical TSL com (4)M8, (4) pinos M6

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…