MESH e ATI inovam com uma nova solução de remoção de material

Publicado em junho 25, 2025

A MESH Automation encontrou a solução perfeita no RC-300 da ATI para agilizar a rebarbação e a gravação de pistões de motores.

A MESH Automation é especializada no projeto e desenvolvimento de soluções de manufatura automatizada para fábricas. Eles conhecem os ambientes de aplicação exclusivos de cada cliente e, em seguida, aplicam uma combinação de tecnologias personalizadas e pré-projetadas para resolver os desafios de fabricação. Devido à sua versatilidade, as células de trabalho da MESH Automation aparecem em uma ampla variedade de setores.


Recentemente, eles se uniram à ATI Industrial Automation em uma solução de remoção de material para rebarbar pistões de motores pequenos. O cliente precisava atualizar uma operação de inspeção e acabamento desatualizada e com baixo desempenho. Eles usaram ferramentas manuais elétricas para remover rebarbas de peças de metal fundido durante anos com sucesso moderado, mas decidiram automatizar o processo para obter melhores resultados. Eles esperavam reduzir a área ocupada pela operação, melhorar os tempos de ciclo e criar um ambiente mais seguro para os funcionários.


A vasta experiência em engenharia da MESH Automation permite que eles implementem uma variedade de técnicas gerais de manufatura em células de trabalho configuradas sob medida. Eles têm um repertório de soluções comprovadas que podem ser ajustadas para se adequar à situação específica de cada cliente. Para esse cliente do setor automotivo, a MESH integrou a plataforma de automação MINI MAC de pequeno formato.


A plataforma inclui uma máquina CNC, dois braços robóticos, uma ferramenta de rebarbação da ATI e uma ferramenta de pinça. O robô ABB leva as peças para a ferramenta de rebarbação estacionária para remoção de material antes de passar pelas operações de inspeção e gravação a laser. O segundo braço robótico da FANUC cuida da máquina CNC e manipula o material. O sistema é totalmente automatizado e conta com uma proteção contra poeira para gerenciar a poeira e os detritos da etapa de rebarbação.


De acordo com Mitch Larson, presidente da MESH Automation, a implantação da ferramenta de rebarbação de conformidade radial RC-300 da ATI proporcionou a funcionalidade ideal para essa célula multiuso. Eles precisavam do motor certo para atender às especificações de tolerância do cliente em suas peças. O desafio com peças multidimensionais, como um pistão de motor, é que cada faceta da peça exige a velocidade ideal do motor e a força de contato. O RC-300 proporcionou uma maneira de variar a pressão de contato e obter uma variedade de acabamentos diferentes com uma única ferramenta.


“O departamento de aplicações da ATI foi fundamental para o sucesso desse projeto. Sua Ferramenta de Rebarbação em Conformidade Radial, repleta de recursos, foi uma opção perfeita com excelente valor”, diz Larson.


Ao fabricar componentes de metal fundido, é fundamental obter um acabamento consistente em todas as dimensões e superfícies de uma única peça. Isso é ainda mais crítico para os fornecedores de setores como o automotivo e o aeroespacial, onde as tolerâncias das peças são incrivelmente rigorosas. O RC-300 da ATI forneceu o controle dinâmico de que o cliente precisava. A conformidade radial integrada compensa a variação de peça para peça. O cliente também pode fazer ajustes imediatos na força de conformidade (variando a pressão de ar fornecida) para produzir resultados precisos e repetíveis, independentemente da geometria da peça. A flexibilidade do RC-300 permite ao usuário acomodar uma variedade de operações de rebarbação – diferentes aplicações e materiais, com uma única ferramenta.


Assim como a MESH Automation, a ATI se esforça para oferecer soluções inovadoras e confiáveis que permitam aos clientes fazer mais em suas operações. Compreender as nuances do ambiente de cada cliente é essencial para o desenvolvimento de seu sistema ideal. Nesse caso, a MESH e a ATI configuraram uma solução que não apenas melhora a eficiência e os custos operacionais, mas também mantém os funcionários seguros e aumenta a qualidade do produto. Resultados como esse ajudam os clientes a obter ainda mais valor de seus empreendimentos automatizados.


Para obter mais informações sobre as Ferramentas de Rebarbação de Conformidade Radial da ATI, clique aqui.


Clique aqui para visitar o site da MESH Automation.

Imagens cortesia da MESH Automation.

Assine nosso boletim informativo por e-mail

Este campo é para fins de validação e não deve ser alterado.
País