Recursos do produto
Recursos
- Fornece serviço de ar das placas Master para as placas Tool.
- Portas autovedantes (lado do Mestre e da Ferramenta): AD2 = (2) portas 3/4 NPT, AD3 = (2) portas 1 NPT, AD4 = (2) portas G 1 (BSPP) e AD5 = (3) portas 1 NPT.
- Portas de passagem (lado do mestre e da ferramenta): AD7 = (2) portas G 3/4 (BSPP).
- máximo de 100 psi (6,9 bar).
- Não para serviço a vácuo.
- AD7: O projeto de vedação do bocal anular desses módulos exige forças de acoplamento e desacoplamento mais altas do que o normal. A força de desacoplamento necessária aumenta se o Trocador de Ferramentas for acoplado por um longo período de tempo. É aconselhável que os suportes de ferramentas tenham um recurso de travamento.
Materiais
- Carcaças de alumínio anodizado
- Componentes da válvula em aço inoxidável
- Vedações de nitrilo
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação de fluxo | 4 |
| Peso do lado mestre | 1.4 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 1.1 kg |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de utilidade | Ar |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
- Manuais
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9121-AD2-T | Módulo de ferramenta pneumática com (2) portas de vedação automática NPT u00beu201d |
| 9121-AD2-M | Módulo mestre pneumático com (2) portas de vedação automática NPT u00beu201d |
- Filtrar por Número da peça
- 9121-AD2-M
- 9121-AD2-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AD2-M | (2) Portas de vedação automática de 3/4 NPT |
|
|
9121-AD2-T | (2) Portas de vedação automática de 3/4 NPT |
|