Características do produto
Características
- Fornece serviço de ar do Master para as placas de ferramentas.
- Portas G 3/8 (BSPP).
- (8) conexões autovedaantes (lado do Mestre).
- (4) conexões autovedantes e (4) conexões de passagem OU (8) conexões de passagem (lado da ferramenta)
- Máximo de 100 psi (6,9 bar).
- Não é adequado para serviço a vácuo.
Materiais
- Carcaças de alumínio
- Componentes da válvula em aço inoxidável
- Vedações de nitrilo
| Specification | Value |
|---|---|
| Capacidade de vazão | 1,6 |
| Peso lateral do mestre | 2,21 kg |
| Peso lateral da ferramenta | |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de serviço público | Ar |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9121-AH2-M | Módulo mestre pneumático com (8) conexões autovedantes de 3/8 G |
- Filtrar por Número da peça
- 9121-AH2-M
- 9121-AH4-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AH2-M | Módulo de ar com portas G 3/8 (BSPP) – (8) portas autovedantes |
|
|
9121-AH4-T | Módulo de ar com portas G 3/8 (BSPP) – (8) portas autovedantes |
|