Módulos de troca de ferramentas

Módulos de ar: AK2

Módulos de ar: AK2

(10) Portas de vedação automática G 1/4 (BSPP) – Módulo somente de ar (lados do mestre e da ferramenta)

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  AK2
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Fornece serviço de ar do mestre para as placas de ferramentas.
  • Portas G 1/4 (BSPP).
  • (10) portas autovedantes (lado do Master e do Tool).
  • máximo de 100 psi (6,9 bar).
  • Não se destina ao serviço de vácuo.

Materiais

  • Carcaças de alumínio
  • Componentes da válvula em aço inoxidável
  • Vedações de nitrilo
Specification Value
Classificação de fluxo 1.4
Peso do lado mestre 1.18 kg
Peso do lado da ferramenta 0.93 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Ar
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-AK2 Desenhos English
9620-20-D-AK2, AR2 Manuais English
Baixar Descrição
9121-AK2-T Módulo de ferramenta pneumática com (10) portas de vedação automática u00bc G
9121-AK2-M Módulo mestre pneumático com (10) portas de vedação automática u00bc G
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-AK2-M (10) Portas de vedação automática G 1/4 (BSPP)
Suporte de ferramentas 9121-AK2-T (10) Portas de vedação automática G 1/4 (BSPP)

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…