Módulos de troca de ferramentas

Módulos de ar: AM2

Módulos de ar: AM2

(2) Portas G 1/2 (BSPP), 2 portas autovedantes

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  AM2
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Fornece serviço de ar do mestre para as placas de ferramentas.
  • Portas G 1/2 (BSPP).
  • (2) portas autovedantes (lado do Master e do Tool).
  • máximo de 100 psi (6,9 bar).
  • Não se destina ao serviço de vácuo.

Materiais

  • Carcaças de alumínio anodizado
  • Componentes da válvula em aço inoxidável
  • Vedações de nitrilo
Especificação Valor
Classificação de fluxo 1.6
Peso do lado mestre 0.48 kg
Peso do lado da ferramenta 0.39 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo AM2 Desenhos English
Manual do módulo de ar AA2 e AM2 (incluindo AA2-T, AA3-T e AM2-T) Manuais English
Baixar Descrição
9121-AM2-T Módulo de ferramenta pneumática com (2) portas de vedação automática de 1/2 G
9121-AM2-M Módulo mestre pneumático com (2) portas de vedação automática de 1/2 G
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-AM2-M (2) Portas de vedação automática G 1/2 (BSPP)
Suporte de ferramentas 9121-AM2-T (2) Portas de vedação automática G 1/2 (BSPP)

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…