Módulos de troca de ferramentas

Módulos de ar: AR2

Módulos de ar: AR2

(10) Portas de vedação automática Rc 1/4 (BSPT) – Módulo somente de ar (lados do mestre e da ferramenta)

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  AR2
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Fornece serviço de ar do mestre para as placas de ferramentas.
  • Portas Rc 1/4 (BSPT).
  • (10) portas autovedantes (lado do Master e do Tool)
  • máximo de 100 psi (6,9 bar).
  • Não se destina ao serviço de vácuo.

Materiais

  • Carcaças de alumínio anodizado
  • Componentes da válvula em aço inoxidável
  • Vedações de nitrilo
Specification Value
Classificação de fluxo 1.4
Peso do lado mestre 1.18 kg
Peso do lado da ferramenta 0.91 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Ar
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-AR2 Desenhos English
9620-20-D-AK2, AR2 Manuais English
Baixar Descrição
9121-AR2-M Módulo mestre pneumático com (10) portas de vedação automática de 1/4 BSPT
9121-AR2-T Módulo de ferramenta pneumática com (10) portas de vedação automática de 1/4 BSPT
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-AR2-M (10) Portas de vedação automática Rc 1/4 (BSPT) – Módulo somente de ar – Lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-AR2-T (10) Portas de vedação automática Rc 1/4 (BSPT) – Módulo somente de ar – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…