Módulos de troca de ferramentas

Módulos de ar: AR3

Módulos de ar: AR3

(8) Portas de passagem Rc 3/8 (BSPT) – Módulo somente de ar

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  AR3
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Fornece serviço de ar do mestre para as placas de ferramentas.
  • Portas Rc 3/8 (BSPT).
  • (8) portas de passagem (lado do Master e do Tool).
  • máximo de 100 psi (6,9 bar).
  • Suporta condições de fluxo de pressão positiva e vácuo.

Materiais

  • Carcaças de alumínio
  • Colar de vedação de latão
  • Vedações de nitrilo
Especificação Valor
Classificação de fluxo 2.45
Peso do lado mestre 1.16 kg
Peso do lado da ferramenta 1.04 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo de ar AR3 Desenhos English
Manual do módulo de ar AE2, AF2, AR3 Manuais English
Baixar Descrição
9121-AR3-M Módulo mestre pneumático com (8) portas de passagem de 3/8 R
9121-AR3-T Módulo de ferramenta pneumática com (8) portas de passagem de 3/8 R
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-AR3-M (8) Portas de passagem Rc 3/8 (BSPT) – Módulo somente de ar – Lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-AR3-T (8) Portas de passagem Rc 3/8 (BSPT) – Módulo somente de ar – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…