Módulos de troca de ferramentas

Módulos de ar: AR4

Módulos de ar: AR4

Módulo pneumático com portas Rc 3/8 (BSPT): AR4 Master – (8) portas autovedantes, AR4 Tool – (8) portas autovedantes

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  AR4
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Fornece serviço de ar do mestre para as placas de ferramentas.
  • Portas Rc 3/8 (BSPT).
  • AR4 Master – (8) portas autovedantes.
  • máximo de 100 psi (6,9 bar).
  • Não se destina ao serviço de vácuo.

Materiais

  • Carcaças de alumínio
  • Componentes da válvula em aço inoxidável
  • Vedações de nitrilo
Specification Value
Classificação de fluxo 1.6
Peso do lado mestre 1.31 kg
Peso do lado da ferramenta 0.93 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Ar
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-AR4 Desenhos English
9620-20-D-AR4 Manuais English
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-AR4-M Módulo pneumático com (8) portas de vedação automática Rc 3/8 (BSPT) – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-AR4-T Módulo pneumático com (8) portas de vedação automática Rc 3/8 (BSPT) – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…