Módulos de troca de ferramentas

Módulos de ar: AV7

Módulos de ar: AV7

(4) Módulos de passagem de vácuo G 3/4 (BSPP)

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  AV7
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • Oferece serviço de vácuo de passagem.
  • (4) Portas de passagem G 3/4 (BSPP).
  • Mestre radial e ferramenta axial.

Materiais

  • Carcaças de alumínio anodizado
  • Vedações de borracha nitrílica
Specification Value
Classificação de fluxo
Peso do lado mestre 0.84 kg
Peso do lado da ferramenta 0.84 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Ar
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-AV7 Desenhos English
9620-20-D-AV7 Manuais English
Baixar Descrição
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-AV7-M (4) Módulos de passagem de vácuo G 3/4 (BSPP) – Lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-AV7-T (4) Módulos de passagem de vácuo G 3/4 (BSPP) – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…