Módulos de troca de ferramentas

Módulos de ar: FN4A

Módulos de ar: FN4A

(4) Módulo de fluido/ar com portas autovedantes de 3/8 NPT, aço inoxidável (substitui o F04-N)

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  FN4A
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Somente no lado da ferramenta.
  • portas rosqueadas de 3/8 NPT.
  • (4) portas de ar de passagem para a placa da ferramenta.
  • Compatível com os módulos F04.
  • Carcaça de aço inoxidável.

Materiais

  • Alojamentos de aço inoxidável
Specification Value
Classificação de fluxo 1.4
Peso do lado mestre
Peso do lado da ferramenta 1.32 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Ar
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-FN4M FN4AT Desenhos English
9620-20-D-FGx,FNx,FR2,FR2L,FR4 Manuais English
Baixar Descrição
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-FN4A-T (4) Módulo pneumático com portas de passagem de 3/8 NPT, aço inoxidável – somente no lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…