Recursos do produto
- Fornece serviço de ar das placas Master para as placas Tool.
- Portas autovedantes (lado do Mestre e da Ferramenta): AD2 = (2) portas 3/4 NPT, AD3 = (2) portas 1 NPT, AD4 = (2) portas G 1 (BSPP) e AD5 = (3) portas 1 NPT.
- Portas de passagem (lado do mestre e da ferramenta): AD7 = (2) portas G 3/4 (BSPP).
- máximo de 100 psi (6,9 bar).
- Não para serviço a vácuo.
- AD7: O projeto de vedação do bocal anular desses módulos exige forças de acoplamento e desacoplamento mais altas do que o normal. A força de desacoplamento necessária aumenta se o Trocador de Ferramentas for acoplado por um longo período de tempo. É aconselhável que os suportes de ferramentas tenham um recurso de travamento.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Classificação de fluxo | 8 |
| Peso do lado mestre | 1.57 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 1.28 kg |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de utilidade | Ar |
| Baixar | Descrição |
|---|
- Filtrar por Número da peça
- 9121-AD5-M
- 9121-AD5-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AD5-M | (3) Portas de vedação automática de 1 NPT |
|
|
9121-AD5-T | (3) Portas de vedação automática de 1 NPT |
|