Recursos do produto
Recursos
- Portas M5.
- (10) Portas de passagem pneumáticas.
Materiais
- Alojamentos de alumínio anodizado
- Vedações de nitrilo
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação de fluxo | 0.25 |
| Peso do lado mestre | 0.20 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.21 kg |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de utilidade | Ar |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| 9630-20-P05 | Desenhos | English |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9120-P05-T | Módulo de ferramenta pneumática com (10) portas de passagem M5 |
| 9120-P05-M | Módulo Pneumatic Master com (10) portas de passagem M5 |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-P05-M
- 9120-P05-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-P05-M | (10) Portas M5 para passagem pneumática |
|
|
9120-P05-T | (10) Portas M5 para passagem pneumática |
|