Módulos de troca de ferramentas

Módulos de ar: P12A

Módulos de ar: P12A

(2) 1/2 NPT ou (2) portas de passagem G 1/2 (BSPP) módulo pneumático (serviço de ar ou vácuo) Com porta axial.

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  P12A
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • portas de 1/2 NPT ou G 1/2 (BSPP).
  • (2) Portas de passagem pneumática (serviço de ar ou vácuo).
  • Porta axialmente.

Materiais

  • Carcaças de alumínio anodizado
  • Colar de vedação de latão
  • Vedações de nitrilo
Especificação Valor
Classificação de fluxo 7.5
Peso do lado mestre 0.26 kg
Peso do lado da ferramenta 0.19 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Vácuo/Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo P12A Desenhos English
Desenho do módulo P12A-E Desenhos English
Baixar Descrição
9120-P12A-T-E Módulo de ferramenta pneumática com (2) portas de passagem BSPP u00bdu201d u201caxialu201d
9120-P12A-M-E Módulo mestre pneumático com (2) portas de passagem BSPP u00bdu201d u201caxialu201d
9120-P12A-T Módulo de ferramenta pneumática com (2) portas de passagem NPT u00bdu201d u201caxialu201d
9120-P12A-M Módulo mestre pneumático com (2) portas de passagem NPT u00bdu201d u201caxialu201d
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-P12A-M (2) 1/2 NPT ou (2) portas de passagem G 1/2 (BSPP) módulo pneumático (serviço de ar ou vácuo) Com porta axial.
Suporte de ferramentas 9120-P12A-M-E (2) 1/2 NPT ou (2) portas de passagem G 1/2 (BSPP) módulo pneumático (serviço de ar ou vácuo) Com porta axial.
Suporte de ferramentas 9120-P12A-T (2) 1/2 NPT ou (2) portas de passagem G 1/2 (BSPP) módulo pneumático (serviço de ar ou vácuo) Com porta axial.
Suporte de ferramentas 9120-P12A-T-E (2) 1/2 NPT ou (2) portas de passagem G 1/2 (BSPP) módulo pneumático (serviço de ar ou vácuo) Com porta axial.

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…