Módulos de troca de ferramentas

Módulos de ar: P18

Módulos de ar: P18

(4) Portas de passagem 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP) módulo pneumático

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  P18
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • portas 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP).
  • (4) Portas de passagem pneumática.

Materiais

  • Carcaças de alumínio anodizado
  • Vedações de nitrilo
Specification Value
Classificação de fluxo 0.65
Peso do lado mestre 0.15 kg
Peso do lado da ferramenta 0.15 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo P18 Desenhos English
Desenho do módulo P18-E Desenhos English
Baixar Descrição
9120-P18-M-E P18 Master, G 1/8 Módulo de ar de 4 portas
9120-P18-T-E P18 Ferramenta, G 1/8, Módulo de ar de 4 portas
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-P18-M (4) Portas de passagem 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP) módulo pneumático
Suporte de ferramentas 9120-P18-M-E (4) Portas de passagem 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP) módulo pneumático
Suporte de ferramentas 9120-P18-T (4) Portas de passagem 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP) módulo pneumático
Suporte de ferramentas 9120-P18-T-E (4) Portas de passagem 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP) módulo pneumático

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…