Módulos de troca de ferramentas

Módulos de ar: P48

Módulos de ar: P48

Módulo pneumático com (4) portas de passagem de 3/8 NPT ou G 3/8 (BSPP)

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  P48
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • (4) Portas de passagem de 3/8 NPT.
  • Versão Euro (portas G) disponível.
  • Padrão de montagem J16.
  • Buchas no lado do mestre.
  • O QC-40, o QC-40Q e o QC-41 exigem espaçador para acessar todas as portas.

Materiais

  • Alojamentos de alumínio anodizado
  • Vedações de nitrilo
Specification Value
Classificação de fluxo 2.45
Peso do lado mestre 0.24 kg
Peso do lado da ferramenta 0.21 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo P48 Desenhos English
Desenho do módulo P48-E Desenhos English
Manual do módulo de ar P48 Manuais English
Baixar Descrição
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-P48-M Módulo pneumático com (4) portas de passagem de 3/8 NPT ou G 3/8 (BSPP)
Suporte de ferramentas 9120-P48-M-E Módulo pneumático com (4) portas de passagem de 3/8 NPT ou G 3/8 (BSPP)
Suporte de ferramentas 9120-P48-T Módulo pneumático com (4) portas de passagem de 3/8 NPT ou G 3/8 (BSPP)
Suporte de ferramentas 9120-P48-T-E Módulo pneumático com (4) portas de passagem de 3/8 NPT ou G 3/8 (BSPP)

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…