Módulos de troca de ferramentas

Módulos de ar: P8M5

Módulos de ar: P8M5

Módulo pneumático com (8) portas de ar de passagem radial/axial M5

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  P8M5
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Portas M5.
  • (8) Portas de ar de passagem pneumáticas.
  • As portas podem ser configuradas como axiais ou radiais.
  • Tampões de vedação incluídos.

Materiais

  • Carcaças de alumínio
  • Plugues de vedação de aço inoxidável
  • Vedações de nitrilo
Especificação Valor
Classificação de fluxo .0726 – Thru, .0695 – 90 graus, .0687 – U-Turn
Peso do lado mestre 0.16 kg
Peso do lado da ferramenta 0.17 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo P8M5 Desenhos English
Manual do módulo de ar P8M5 Manuais English
Baixar Descrição
9120-P8M5-M (portas axiais) Módulo mestre pneumático com (8) portas de passagem radial/axial M5
9120-P8M5-T (portas radiais) Módulo de ferramenta pneumática com (8) portas de passagem radial/axial M5
9120-P8M5-M (portas radiais) Módulo mestre pneumático com (8) portas de passagem radial/axial M5
9120-P8M5-T (portas axiais) Módulo de ferramenta pneumática com (8) portas de passagem radial/axial M5
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-P8M5-M Módulo pneumático com (8) portas de ar de passagem radial/axial M5
Suporte de ferramentas 9120-P8M5-T Módulo pneumático com (8) portas de ar de passagem radial/axial M5

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…