Módulos de troca de ferramentas

Módulo de fluido/ar: FG2

Módulo de fluido/ar: FG2

(2) Módulo pneumático com portas de passagem G 3/8 (BSPP), aço inoxidável (somente no lado da ferramenta)

Exibir todos os recursos
Número do modelo: FG2
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • Portas com rosca G 3/8 (BSPP).
  • (2) portas de fluido/ar com vedação automática.
  • Compatível com os módulos F02.
  • Carcaça de aço inoxidável.
  • Opção de vedação de Viton (-V).

Materiais

  • Carcaças de aço inoxidável
  • Componentes da válvula em borracha, PVC e aço inoxidável
Especificação Valor
Classificação de fluxo 1.4
Peso do lado mestre 0.41 kg
Peso do lado da ferramenta 0.33 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Fluido/Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo de fluido/ar FG2 Desenhos English
Manual do módulo de fluido/ar FGx, FNx, FR2, FR2L, FR4 Manuais English
FG2-M com FG2A-T Desenho do módulo de fluido/ar Desenhos English
Baixar Descrição
9120-FG2-M 2 Portas de ar/fluido com vedação automática, 3/8 BSPP, mestre
9120-FG2-T 2 Portas de ar/fluido com vedação automática, 3/8 BSPP, SS, ferramenta
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-FG2A-T (2) Módulo pneumático com portas de passagem G 3/8 (BSPP), aço inoxidável – Lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9120-FG2-M (2) G 3/8 (BSPP) portas autovedantes módulo de fluido/ar, aço inoxidável (substitui o F02-E)
Suporte de ferramentas 9120-FG2-T (2) G 3/8 (BSPP) portas autovedantes módulo de fluido/ar, aço inoxidável (substitui o F02-E)

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…