Módulos de troca de ferramentas

Módulo de fluido/ar: FG4

Módulo de fluido/ar: FG4

(4) G 3/8 (BSPP) portas autovedantes módulo de fluido/ar, aço inoxidável (Substitui F04-E)

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  FG4
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • Portas com rosca G 3/8 (BSPP).
  • (4) portas de fluido/ar com vedação automática.
  • Compatível com os módulos F04.
  • Carcaça de aço inoxidável.
  • Opção de vedação de Viton (-V).

Materiais

  • Carcaças de aço inoxidável
  • Componentes da válvula em borracha, PVC e aço inoxidável
Especificação Valor
Classificação de fluxo 1.4
Peso do lado mestre 0.72 kg
Peso do lado da ferramenta 0.58 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Fluido/Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo FG4 FluidAir Desenhos English
Manual do módulo FGx, FNx, FR2, FR2L, FR4 FluidAir Manuais English
FG4M com FG4A-T FluidAir Module Desenho Desenhos English
Baixar Descrição
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-FG4A-T (4) Módulo pneumático de portas de passagem G 3/8 (BSPP), aço inoxidável – Lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9120-FG4-M (4) G 3/8 (BSPP) portas autovedantes módulo de fluido/ar, aço inoxidável (Substitui F04-E)
Suporte de ferramentas 9120-FG4-T (4) G 3/8 (BSPP) portas autovedantes módulo de fluido/ar, aço inoxidável (Substitui F04-E)

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…