Módulos de troca de ferramentas

Módulo de fluido/ar: FH13

Módulo de fluido/ar: FH13

Módulo de fluido/ar em aço inoxidável com (4) portas autovedantes de 1/2 NPT, componentes de válvula de 3/8, porta com bocal e vedação radial

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  FH13
Fale com nossos especialistas

Características do produto Especificações Documentos e downloads Modelos CAD 3D Componentes

Características do produto

Características

  • O FH13 fornece fluido/ar às placas Master e Tool.
  • (4) portas autovedantes no lado da placa principal e da placa de ferramentas do FH12.
  • Interface de 1/2 NPT para o cliente.
  • Porta tipo bocal com vedação radial.
  • As carcaças do módulo FH13 são de aço inoxidável da série 300 para proteção contra corrosão.
  • Máximo de 100 psi (6,9 bar).
  • Não adequado para serviços a vácuo.
  • O lado da ferramenta AP6 acopla-se ao lado mestre do FH13 e destina-se exclusivamente ao uso de ar para efetores finais de manuseio de materiais.
  • Uma (1) porta autovedante no lado da ferramenta do AP6.

Materiais

  • Carcaças de aço inoxidável
  • Componentes da válvula em aço inoxidável, nitrilo e PVC
Specification Value
Capacidade de vazão 1,6
Peso lateral do mestre 2,90 kg
Peso lateral da ferramenta 2,27 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de serviço público Fluido/Ar
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-FH13 Desenhos Inglês
9630-20-FH13M AP6T Desenhos Inglês
9630-20-FH13M AP7T Desenhos Inglês
9620-20-D-FH13 Manuais Inglês
9630-20-AK2 Desenhos Inglês
Baixar Descrição
9121-AP6-T Módulo pneumático com (1) porta autovedante de 1/2 NPT, componentes de válvula de 3/8, furo tipo C para porta de bocal, lado da ferramenta
9121-AP7-T Módulo pneumático com (1) porta autovedante de 1/2 NPT na posição S1, componentes de válvula de 3/8, furo tipo C para porta de bocal — lado da ferramenta
9121-FH13-M Módulo de fluido/ar em aço inoxidável com (4) portas autovedantes de 1/2 NPT, componentes de válvula de 3/8, porta com bocal e vedação radial, lado principal
9121-FH13-T Módulo de fluido/ar em aço inoxidável com (4) portas autovedantes de 1/2 NPT, componentes de válvula de 3/8, furo tipo C para porta de bocal, lado da ferramenta
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-AP6-T Módulo de ar com (1) porta de vedação automática de 1/2 NPT, componentes de válvula de 3/8, furo em C para porta de bico – lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-AP7-T Módulo de ar com (1) porta de vedação automática de 1/2 NPT em S1, componentes de válvula de 3/8, furo em C para porta de bico – lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-FH13-M Módulo de fluido/ar de aço inoxidável com (4) portas de vedação automática de 1/2 NPT, componentes de válvula de 3/8, porta de bocal com vedação radial – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-FH13-T Módulo de fluido/ar de aço inoxidável com (4) portas de vedação automática de 1/2 NPT, componentes de válvula de 3/8, porta de bocal com vedação radial – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…