Recursos do produto
Características
- Conjunto modular que adapta acopladores de fluido comerciais, de alta pressão, sem gotejamento e autovedantes aos trocadores de ferramentas pesadas da ATI.
- Projetado para passar fluidos de alta pressão do Mestre para a Ferramenta para uso pelo ferramental do cliente.
- Válvulas autovedantes para evitar vazamentos e gotejamentos.
- Suporta várias conexões e é equipado com pinos de pré-alinhamento para garantir o encaixe adequado dos acopladores.
- O robô do cliente deve superar a pressão nos acopladores ao unir os módulos Master e Tool. A bomba deve ser desligada durante as trocas de ferramentas.
- O cliente deve usar linhas flexíveis para todas as conexões de encanamento. As conexões de tubos rígidos não são aceitáveis, pois não permitirão o alinhamento e o encaixe adequados das metades do acoplador.
Materiais
- Carcaças de alumínio
- Buchas e pinos de aço
- Vedações de fluorocarbono
- Acopladores de aço inoxidável
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação de fluxo |
0.46 para G 1/4 (em pressões nominais) 1.23 para G 3/8 (em pressões nominais) 2.26 para G 1/2 (em pressões nominais) |
| Peso do lado mestre | |
| Peso do lado da ferramenta | |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de utilidade | Hidráulico |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
- Manuais
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| Conjunto da tampa protetora do módulo HB | Desenhos | English |
| Capa protetora para o HB9-M quando o HB9-T não está instalado | Desenhos | English |
| Instruções de serviço do acoplador hidráulico | Desenhos | English |
| Desenho do módulo hidráulico HB2 | Desenhos | English |
| Desenho do módulo hidráulico HB6 | Desenhos | English |
| Desenho do módulo HB8ZF2T1 | Desenhos | English |
| Desenho do módulo hidráulico HB9 | Desenhos | English |
| Desenho do módulo hidráulico HB9ZF2T1 | Desenhos | English |
| Esquema hidráulico | Desenhos | English |
| Manual do módulo hidráulico HBx (inclui HB2, HB6,HB8ZF2T1,HB9,HB9ZF2T1, HC2-T,HC4-T) | Manuais | English |
- Filtrar por Número da peça
- 9121-HB2-M
- 9121-HB2-T
- 9121-HB6-M
- 9121-HB6-T
- 9121-HB8ZF2T1-M
- 9121-HB8ZF2T1-T
- 9121-HB9-M
- 9121-HB9-T
- 9121-HB9ZF2T1-M
- 9121-HB9ZF2T1-T
- 9121-HC2-T
- 9121-HC4-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9121-HB2-M | Módulo hidráulico, (2) 2300 PSI G3/8, (1) 2300 PSI G1/4, lado mestre |
|
|
9121-HB2-T | Módulo hidráulico, (2) 2300 PSI G3/8, (1) 2300 PSI G1/4, lado da ferramenta |
|
|
9121-HB6-M | Módulo hidráulico, (2) 7200 PSI G3/8, lado mestre |
|
|
9121-HB6-T | Módulo hidráulico, (2) 7200 PSI G3/8, lado da ferramenta |
|
|
9121-HB8ZF2T1-M | Módulo hidráulico, (1) 7200 PSI G 1/4, ferragens em aço inoxidável, peças de alinhamento revestidas com TDC – lado mestre |
|
|
9121-HB8ZF2T1-T | Módulo hidráulico, (1) 7200 PSI G 1/4, ferragens em aço inoxidável, peças de alinhamento revestidas com TDC – lado da ferramenta |
|
|
9121-HB9-M | Módulo hidráulico, (2) 7200 PSI G1/2, lado mestre |
|
|
9121-HB9-T | Módulo hidráulico, (2) 7200 PSI G1/2, lado da ferramenta |
|
|
9121-HB9ZF2T1-M | Módulo hidráulico, (2) 7200 PSI G1/2, ferragens em aço inoxidável, peças de alinhamento revestidas com TDC, lado mestre |
|
|
9121-HB9ZF2T1-T | Módulo hidráulico, (2) 7200 PSI G1/2, ferragens em aço inoxidável, peças de alinhamento revestidas com TDC, lado da ferramenta |
|
|
9121-HC2-T | Capa protetora usada com os módulos HB2-M a HB8-M quando um módulo de ferramenta não está instalado – Lado da ferramenta |
|
|
9121-HC4-T | Capa protetora usada com o HB9-M quando o HB9-T não está instalado – Lado da ferramenta |
|